IGUS | łożyska dry-tech

565 564 iglidur ® łożyska klipsowe: Mocowane z podwójnym kołnierzem Od strony 568 iglidur ® łożyska dzielone: Łatwe wmontażu dzięki poprzecznej szczelinie oraz z funkcją blokady obrotu Od strony 569 iglidur ® łożyska kołnierzowe: Wciśnij i złóż Od strony 571 iglidur ® łożyska dwukołnierzowe: Wciśnij i zamontuj Od strony 572 Specjalne rozwiązanie iglidur ® łożyska wciskane: Złącz i zatrzaśnij Od strony 573 iglidur ® łożyska klipsowe | Zalety Rozwiązania w zakresie wytłaczanych blach iglidur ® łożyska klipsowe do łożyskowania wałów Łożyska klipsowe iglidur ® zostały zaprojektowane w celu łożyskowania wałów w blachach. Aby to zapewnić, łożysko posiada dwa kołnierze. Łożyska ślizgowe po wciśnięciu, zabezpieczone są po obu stronach blachy. Łożyska klipsowe mają sfazowany otwór, który umożliwia ich montaż od jednej strony. Po zamocowaniu łożysko rozszerza się i wypełnia otwór w metalowej płycie. Wałek uniemożliwia wysunięcie się łożyska z oprawy. Nawet przy ruchu liniowym łożysko ślizgowe nie wysunie się z oprawy. ●● Szczelina poprzeczna umożliwiająca łatwy montaż ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Duża elastyczność ●● Odporne na ścieranie ●● Ciche ●● Przeznaczone do ruchów obrotowych i liniowych Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł motoryzacyjny ●● Inżynieria mechaniczna ●● Budowa przyrządów iglidur ® łożyska klipsowe | Przegląd produktów Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/klipsowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/klipsowe Dostępne wymiary calowe Od strony 1510 cal Materiał: iglidur ® M250 6 typów Ø 3-25 mm Więcej wymiarów na zapytanie Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Maks. +80°C Min. –40°C Łożyska klipsowe iglidur ® ● ● Łatwe w montażu dzięki funkcji klipsowej ● ● Zwiększone bezpieczeństwo dzięki konstrukcji z podwójnym kołnierzem ● ● Odporne na ścieranie Od strony 568 Łożyska dzielone iglidur ® (klips2) ● ● Łatwe w dopasowaniu ● ● Kompensacja tolerancji dzięki sfazowanym otworom ● ● Niski luz łożyska, wysoka precyzja Od strony 569 Łożyska kołnierzowe iglidur ® ● ● Łatwy montaż ● ● Montaż na wcisk ● ● Obustronne obciążenie osiowe ● ● Kompensacja tolerancji blach Od strony 571 Łożyska dwukołnierzowe iglidur ® ● ● Łatwe w montażu dzięki funkcji klipsowej ● ● Duże powierzchnie kołnierzowe ● ● Dwie identyczne, duże powierzchnie kołnierzowe Od strony 572 Rozwiązanie specjalne Łożyska wciskane iglidur ® ● ● Dysk jest mocowany na łożysko kołnierzowe za pomocą podcięć ● ● Kompensacja luzu osiowego ● ● Możliwy wstępny montaż ● ● Połączenie materiału przewodzącego z materiałem nieprzewodzącym Od strony 573

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=