IGUS | łożyska dry-tech

562 iglidur ® pierścienie tłokowe iglidur ® pierścienie tłokowe | Zakres produktów Pierścienie tłokowe na indywidualne zamówienie Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Wymagany materiał iglidur ® Pierścień tłokowy Metryczne Wymagana Ø wewnętrzna Wymagana Ø zewnętrzna Wymagana długość Zalecenia dotyczące montażu pierścienia Zalecenia dotyczące montażu oprawy Wymiary dG dH bG [mm] (tolerancja h) (tolerancja H) Rozmiar nominalny dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2 Wymiary dS dG bG [mm] (tolerancja h) (tolerancja H) Rozmiar nominalny dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2 Oprócz asortymentu standardowych pierścieni tłokowych iglidur ® J, mogą Państwo wybrać żądany pierścień tłokowy z pełnej oferty materiałów łożysk iglidur ® . W celu wyboru materiałów najbardziej dostosowanych do wymaganych przez Państwa zastosowań, prosimy o skorzystanie z pełnej oferty łożysk iglidur ® . Termin dostarczenia pierścienia tłokowego wynosi 10 dni - z uwzględnieniem wymogów klienta. Oprócz mechanicznego przetwarzania istniejących łożysk ślizgowych iglidur ® na pierścienie tłokowe, opracowaliśmy również niestanadardowe rozwiązania obejmujące pierścienie tłokowe dostępne na indywidualne zamówienie, aby sprostać szerokiemu zakresowi Państwa wymagań. Prosimy o kontakt z nami! Udzielimy Państwu wsparcia w przygotowaniu projektu oraz stosownej oferty. Zalecenia w zakresie materiałów o szczególnym przeznaczeniu: ●● iglidur ® A180: zgodny z FDA Strona 385 ●● iglidur ® J350: >+90°C Strona 191 ●● iglidur ® H1: temperatury do +200°C Strona 317 Wyszukiwarka produktów: pierścienie tłokowe iglidur ® Łatwy wybór materiału i indywidualnych wymiarów. Z konfiguratorem pierścieni tłokowych wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby znaleźć odpowiedni materiał iglidur ® oraz wybrać odpowiedni rozmiar z dostępnej oferty katalogowej, co pozwoli na dostosowanie szerokości pierścienia tłokowego do indywidualnych potrzeb. www.igus.pl/pierscienie-wyszukiwarka Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/pierscienietlokowe iglidur ® – łożyska klipsowe Do łożyskowania wałów Łatwy montaż Odporne na ścieranie Przewidywalna żywotność Możliwość wykonania wersji na zamówienie Bezsmarowe i bezobsługowe Standardowy zakres dostępny z magazynu d2 d1 2b b1 T bG dS dG R max. 0.2 R max. 0.1 R max. 0.2 R max. 0.1 bG dG dH d1 2b b1 T R max. 0.2 R max. 0.1 bG dG dH d2 d1 2b b1 T bG dS dG R max. 0.2 R max. 0.1 R max. 0.2 R max. 0.1 bG dG dH

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=