IGUS | łożyska dry-tech
561 560 d1 d2 b1 b2 T h13 [°] JPRM-0608-06 JPRM-0810-10 JPRM-1012-054 JPRM-1214-054 JPRM-1315-054 JPRM-1416-054 JPRM-1416-10 JPRM-1618-054 JPRM-1722-054 JPRM-2023-054 JPRM-2528-054 JPRM-2832-10 JPRM-2832-20 JPRM-2833-054 JPRM-3034-054 JPRM-3539-054 JPRM-3540-054 JPRM-4044-054 d1 d2 b1 b2 T h13 [°] JPRM-4550-054 JPRM-4550-10 JPRM-5055-054 JPRM-5055-10 JPRM-5863-095 JPRM-6065-054 JPRM-7075-054 2 3 1 1 2 4 5 iglidur ® pierścienie tłokowe | Zakres produktów iglidur ® J pierścienie tłokowe, dostępne z magazynu iglidur ® pierścienie tłokowe | Zalety Proste i ekonomiczne: iglidur ® pierścienie tłokowe iglidur ® pierścienie tłokowe Po co komplikować, jeśli nie ma takiej potrzeby? Niektóre kwestie można rozwiązać w bardzo łatwy sposób: wystarczy zastąpić złożone, wykrawane taśmy PTFE jednym wciskanym pierścieniem prowadzącym, np. w cylindrach, zaworach regulujących oraz złączkach. Oprócz standardowej gamy produktów iglidur ® J, możliwe jest również skonfigurowanie wymaganego pierścienia tłokowego z całego zakresu materiałów iglidur ® . Kiedy stosować? ●● Gdy wymagane są pierścienie tłokowe o doskonałej odporności na zużycie ●● Gdy prostota montażu jest bardzo istotna ●● Gdy występują duże obciążenia krawędziowe ●● Gdy wymagane są rozwiązania oparte na materiałach iglidur ® dostosowane do szczególnych potrzeb Kiedy nie stosować? ●● Gdy pierścienie tłokowe mają służyć jako uszczelnienie ●● Gdy jeden element ma obejmować różne średnice Maks. +90°C Min. –50°C Ø 6-70 mm Więcej wymiarów na zapytanie Zalecenia dotyczące montażu pierścienia Zalecenia dotyczące montażu oprawy Wymiary dG dH bG [mm] (tolerancja h) (tolerancja H) Rozmiar nominalny dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2 Wymiary dS dG bG [mm] (tolerancja h) (tolerancja H) Rozmiar nominalny dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2 Nr art. ±0,5 6 8 6 1,0 0 8 10 10 1,0 0 10 12 5,4 2,5 20 12 14 5,4 2,5 20 13 15 5,4 2,5 20 14 16 5,4 2,5 20 14 16 10 1,0 20 16 18 5,4 2,5 20 17 22 5,4 2,5 25 20 23 5,4 2,5 20 25 28 5,4 2,5 20 28 32 10 1,0 20 28 32 20 1,0 20 28 33 5,4 2,5 25 30 34 5,4 2,5 20 35 39 5,4 2,5 20 35 40 5,4 2,5 25 40 44 5,4 2,5 20 Wymiary [mm] Wzór zamówienia Typ Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Pierścień tłokowy Metryczne Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Długość iglidur ® J towszechstronnymateriał, gdywymagana jest wysoka efektywność działania oraz niski współczynnik tarcia w najszerszym zakresie wałów. Elastyczność łożyska iglidur ® J umożliwia standardowe nałożenie pierścieni tłokowych metodą zatrzaskową. Dobra odporność na wilgoć dopełnia listę właściwości materiału. Nr art. ±0,5 45 50 5,4 2,5 20 45 50 10 2,0 0 50 55 5,4 2,5 20 50 55 10 2,0 0 58 63 9,5 (–0,22) 2,5 25 60 65 5,4 2,5 20 70 75 5,4 2,5 20 Dodatkowe informacje i dane techniczne dotyczące materiałów iglidur ® iglidur ® J Strona 159 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Alternatywne rozwiązania: Z iglidur ® : Łatwy montaż Ekonomiczne Bardziej odporne na zużycie niż taśma PTFE Wysoka nośność Bezobsługowe iglidur ® pierścienie tłokowe iglidur ® pierścienie tłokowe Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/pierscienietlokowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/pierscienietlokowe d2 d1 2b b1 T bG dS dG R max. 0.2 R max. 0.1 R max. 0.2 R max. 0.1 bG dG dH d2 d1 2b b1 T bG dS dG R max. 0.2 R max. 0.1 R max. 0.2 R max. 0.1 bG dG dH d2 d1 2b b1 T bG dS dG R max. 0.2 R max. 0.1 R max bG dG dH
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=