IGUS | łożyska dry-tech
55 54 iglidur ® G iglidur ® G1 iglidur ® M250 iglidur ® P210 iglidur ® P iglidur ® K iglidur ® GLW iglidur ® P230 iglidur ® J iglidur ® W300 iglidur ® J3 iglidur ® J350 iglidur ® J260 iglidur ® W360 iglidur ® L250 iglidur ® L350 iglidur ® L500 iglidur ® R iglidur ® D iglidur ® J200 iglidur ® X iglidur ® Z iglidur ® X6 iglidur ® V400 iglidur ® HSD350 iglidur ® UW500 iglidur ® H1 iglidur ® H370 iglidur ® H iglidur ® C500 iglidur ® H2 iglidur ® A181 iglidur ® A350 iglidur ® A500 iglidur ® A180 iglidur ® A200 iglidur ® A160 iglidur ® A290 iglidur ® UW160 iglidur ® T220 iglidur ® Q2 iglidur ® Q iglidur ® Q290 iglidur ® TX1 iglidur ® F iglidur ® F2 iglidur ® H4 iglidur ® UW iglidur ® N54 iglidur ® G V0 iglidur ® J2 iglidur ® AB iglidur ® RW370 iglidur ® B iglidur ® C X, Z, UW500, A160 1 · 10 5 Gy X6, A500 2 · 10 5 Gy M250, J3, A200, N54 1 · 10 4 Gy L250 3 · 10 4 Gy V400, C 2 · 10 4 Gy P, K 5 · 10 2 Gy G, G1, J, W300, P210, P230, J260, J200, R, D, C500, A180, A290, UW160, T220, F, F2, Q, Q2, UW, G V0, J2, B, GLW, L500, Q290, AB 3 · 10 2 Gy J350, H, H1, H370, H2, H4, A181, A350, W360, TX1 2 · 10 2 Gy iglidur ® X < 10 3 iglidur ® X6 < 10 5 iglidur ® UW500 < 10 9 iglidur ® H < 10 2 iglidur ® H370 < 10 5 iglidur ® F < 10 2 iglidur ® F2 < 10 9 iglidur ® UW < 10 5 iglidur ® G 5 iglidur ® G1 4 iglidur ® M250 4 iglidur ® P210 3 iglidur ® P 5 iglidur ® K 4 iglidur ® GLW 5 iglidur ® P230 3 iglidur ® J 3 iglidur ® W300 3 iglidur ® J3 3 iglidur ® J350 2 iglidur ® J260 1 iglidur ® W360 3 iglidur ® L250 3 iglidur ® L350 5 iglidur ® L500 5 iglidur ® R 4 iglidur ® D 4 iglidur ® J200 4 iglidur ® X 5 iglidur ® Z 3 iglidur ® X6 5 iglidur ® V400 3 iglidur ® HSD350 3 iglidur ® UW500 5 iglidur ® H1 2 iglidur ® H370 5 iglidur ® H 2 iglidur ® C500 4 iglidur ® H2 1 iglidur ® A181 3 iglidur ® A350 4 iglidur ® A500 3 iglidur ® A180 3 iglidur ® A200 4 iglidur ® A160 4 iglidur ® A290 4 iglidur ® UW160 4 iglidur ® T220 2 iglidur ® Q2 5 iglidur ® Q 2 iglidur ® Q290 4 iglidur ® F 5 iglidur ® F2 3 iglidur ® H4 1 iglidur ® UW 3 iglidur ® N54 4 iglidur ® G V0 3 iglidur ® J2 2 iglidur ® AB 2 iglidur ® RW370 3 iglidur ® B 1 iglidur ® C 1 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Łożyska ślizgowe iglidur ® mogą mieć kontakt z wieloma substancjami chemicznymi podczas ich stosowania. Kontakt taki może doprowadzić do zmian właściwości struktury. Zachowanie tworzyw sztucznych w atmosferze chemikaliów zależy od temperatury, długości ekspozycji, rodzaju i wielkości mechanicznego obciążenia. Jeśli łożyska iglidur ® są odporne na działanie chemikaliów, mogą być zastosowane w tych mediach. Czasami, otaczające media mogą zadziałać jako dodatkowe smarowanie. W takiej sytuacji łożysko ślizgowe mogą być stosowane wraz ze smarowaniem. Jednak w brudnych środowiskach pracy, tradycyjny smar może zmniejszyć odporność na ścieranie w porównaniu do pracy na sucho. Poniższy przegląd pokazuje to. Szczegółową tabelę odporności chemicznej materiałów można znaleźć na końcu katalogu. Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Aplikacje w przemyśle spożywczym Zakres produktów iglidur ® ze specjalnie opracowanymi materiałami łożyskowymi jest dostosowany do specjalnych wymagań w maszynach i urządzeniach dla przemysłu spożywczego. Materiały z serii iglidur ® A (z wyjątkiem iglidur ® A290) i iglidur ® T220 są wykonane zgodnie z wymaganiami amerykańskiej administracji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu wielokrotnego kontaktu z żywnością. iglidur ® | Dane techniczne Odporność chemiczna iglidur ® | Dane techniczne Odporność UV Materiał Węglo- wodory Tłuszcze, oleje, bez dodatków Słabe kwasy Słabe zasady + + 0 do – + + + 0 do – + + + 0 do – + – – 0 – – + 0 – + + 0 do – + + + 0 do – + + + + + + + 0 do – + + + 0 do – + + + 0 do – + + do 0 + + + + 0 do – – + do 0 + + 0 do – + + + 0 do – + + do 0 + + + + + + + + + 0 do – + + + 0 do – + + + 0 do – + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + do 0 + + + + do 0 + + + + do 0 + + + + + + + + do 0 + + + 0 do – + + do 0 + + + + + + + + + 0 do – + + + 0 do – + + + + + + + 0 do – + + + + + – + 0 – + + 0 do – + + + 0 do – + + + 0 do – + + + + + + + 0 do – + – + 0 – + + + do 0 + + + 0 do – + + + 0 do – + + + 0 do – + + + 0 do – + + + 0 do – + – + + + – – 0 do – – + + 0 do – + Tabela 05 (po prawej): Odporność chemiczna materiałów iglidur ® + odporne 0 odporność warunkowa - nieodporne Wszystkie dane podano przy temp. pokojowej [+20°C] Promieniowanie radioaktywne W tabeli 07 przedstawiono porównanie odporności na promieniowanie radioaktywne. iglidur ® X, UW500, i Z są najbardziej odpornymi materiałami. Odporność UV Łożyska ślizgowe mogą być narażone na stały wpływ warunków atmosferycznych, gdy są używane na zewnątrz. Oporność na promieniowanie UV jest ważnym parametrem, który określa, jaki wpływma promieniowanie UV ma materiał. Efekty mogą rozciągać się od niewielkich zmian koloru do kruchości materiału. Porównanie materiałów znajduje się w tabeli 08. Wyniki pokazują, że łożyska ślizgowe iglidur ® są odpowiednie do pracy na zewnątrz. Tylko dla kilku materiałów iglidur ® można spodziewać się jakichkolwiek zmian. Próżnia Wwarunkach próżniowych łożyska ślizgowe iglidur ® można stosować jedynie w ograniczonym stopniu. Występuje jedynie mała wielkość odgazowywania. Dla większości łożysk ślizgowych iglidur ® , odgazowywanie nie wpływa na właściwości materiałowe łożysk. Generalnie zaleca się stosowanie materiałów o małej absorpcji wilgoci. Właściwości elektryczne W asor tymencie produktów bezobsługowych, samosmarownych łożysk iglidur ® występują zarówno materiały izolacyjne, jak i przewodzące prąd. Właściwości elektryczne można znaleźć w indywidualnych opisach materiałowych. Tabela 07 porównuje rezystancję powierzchniową „przewodzących” łożysk ślizgowych iglidur ® . Zwykłe łożyska iglidur ® , które nie są wymienione, zwykle są izolatorami elektrycznymi. Ważne jest, iż dla niektórych materiałów właściwości mogą zmieniać się przez absorpcję wody. W eksperymencie należy zbadać, czy wymagane właściwości są również stabilne, gdy zmienią się warunki. Materiał Odporność napromieniowanie Materiał Rezystancja powierzchniowa [Ω] Tabela 07: Właściwości elektryczne przewodzących łożysk ślizgowych iglidur ® Tabela 06: Porównanie odporności na promieniowanie łożysk ślizgowych iglidur ® Tabela 08: Odporność UV łożysk ślizgowych iglidur ® , 1 niska odporność, 5 najwyższa odporność Materiał Odporność UV Materiał Odporność UV Materiał Odporność UV Materiał Odporność UV
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=