IGUS | łożyska dry-tech
553 552 iglidur ® C +90°C 40 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® C Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/C 60 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (40 MPa przy +20°C) 15,8 5,5 0,0 0 10 20 30 +23 °C +60 °C 40 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® C zostały opraco- wane specjalnie do zastosowań, gdzie użycie silikonu i PTFE nie jest możliwe. Takie zastosowania mogą występować w branży elektronicznej, tytoniowej i napojów oraz w wielu procesach malarskich. Słowa kluczowe takie jak kompatybilność farby i brak silikonu w składzie powodują, że stosowanie materiału będzie możliwe. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® C maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® C przy obciążeniach promieniowych. Wysoka sprężystość czyni łożysko odpowiednie dla drgań i obciążeń krawędziowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Choć przy opracowywaniu materiału iglidur ® C celowo unikano stosowania istotnych stałych substancji smarują- cych, wykonane z niego łożyska ślizgowe charakteryzują się wyjątkowo wysoką odpornością na zużycie, dzięki czemu mogą być stosowane również w zastosowaniach wiążących się z ciągłymi ruchami przy umiarkowanych prędkościach powierzchniowych. Pomimo możliwości tymczasowego uzyskania prędkości obrotowych do 1,5 m/s, zasadnicze zastosowania nie powinny wiązać się z prędkościami przekraczającymi 0,5 m/s. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Łożyska ślizgowe iglidur ® C mogą być stosowane w krótkotrwałych temperaturach do +130°C. Jednakże w takiej temperaturze, żadne rzeczywiste obciążenia nie są możliwe. W związku z tym sensowniejsze jest ograni- czenie temperatury do około +80-+90°C. W przypadku temperatur powyżej +40°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia łożyska ślizgowego iglidur ® C zależy w dużym stopniu od chropowatości wałka. Zużycie łożyska jest bardzo dobre w zastosowaniach z obrotowymi i wahliwymi ruchami o małych obciążeniach. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 2,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 3,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 przedstawia jak istotne jest dobranie „odpowied- niego“ wałka. Pomimo, że wszystkie przedstawione wyniki wspomnianych eksperymentów obrotowych mogą być rozumiane jako bardzo dobre, to różnica czasami jest znacząca. Ta różnica zwiększa się jeszcze bardziej wraz ze wzrostem obciążeń. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® C to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji D11. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® C +90°C 40 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] D11 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,020 +0,080 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,030 +0,105 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,040 +0,130 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,050 +0,160 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,065 +0,195 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,080 +0,240 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,100 +0,290 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,120 +0,340 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,145 +0,395 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Zakres produktów Łożyska ślizgowe iglidur ® C są wykonywane na specjalne zamówienie. 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,17 – 0,25 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=