IGUS | łożyska dry-tech
551 550 Bez silikonu i teflonu (PTFE) Do prostych zastosowań Pomimo, że iglidur ® C nie zawiera PTFE i silikonu jako środków smarnych, to łożyska te posiadają doskonałą odporność na zużycie przy małych obciążeniach. ●● Bezobsługowa praca na sucho ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® C iglidur ® C +90°C 40 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/C Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø – Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® C +90°C 40 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,10 Kolor białawy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 6,9 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,17 – 0,25 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,10 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1900 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 60 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 30 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 40 Twardość D w skali Shore‘a 72 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +130 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 15 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 10 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 9 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Absorpcja wilgoci łożysk ślizgowcyh iglidur ® C wynosi w przybliżeniu 6,9%masy po zanurzeniu w wodzie. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Odporność na promieniowanie Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® C są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10⁴ Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® C nie są odporne na promie- niowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® C o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +90°C 40 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=