IGUS | łożyska dry-tech
547 546 iglidur ® B +100°C 40 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® B Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/B 120 100 80 60 40 20 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (40 MPa przy +20°C) 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 0 10 20 30 +23 °C +60 °C 40 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® B z jednej strony jest niska, ale z drugiej stanowi ważną ich właściwość. Są one używane przede wszystkim tam, gdzie wymagane jest tłumienie wibracji i izolacyjność akustyczna. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® B maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® B przy obciążeniach promieniowych. Przy rekomendowanym maksymalnym nacisku powierzch- niowym 40 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie wynosi około 5,3%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska ślizgowe iglidur ® B mogą pracować przy ciągłej prędkości do 0,7 m/s, w zastosowaniach wiążących się z ruchem obrotowym. Ciepło powstałe wskutek tarcia powoduje ograniczenie prędkości. W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Maksymalna długoterminowa temperatura aplikacji wynosi +100°C. W przypadku temperatur powyżej +50°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Odporność na zużycie również maleje w sposób wykładniczy przy temperaturach od +70°C i wyższych. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia wzrasta nieznacznie wraz z prędko- ścią i maleje z obciążeniem. Najbardziej rekomendowane wykończenie powierzchni (Ra) powinno mieścić się w zakresie 0,4 – 0,6 µm. Dopóki obciążenie łożyska nie jest zbyt wysokie, uzyskiwany współczynnik tarcia jest całkiem dobry. Zwiększenie obciążenia skutkuje niepro- porcjonalnym zwiększeniem ścieralności. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,7 0,5 2,0 krótkotrwała m/s 1,0 0,7 3,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wpływ wałka na odporność na zużycie nie jest bardzo duży. Wykresy 06 i 07 wyjaśniają, że bardzo podobne dane zużycia są uzyskiwane dla różnych materiałów wałków. Jeśli oczekiwane są duże wydajności to obciążenie łożyska nie może być zbyt wysokie. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® B to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji D11. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® B +100°C 40 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] D11 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,020 +0,080 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,030 +0,105 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,040 +0,130 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,050 +0,160 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,065 +0,195 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,080 +0,240 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,100 +0,290 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,120 +0,340 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,145 +0,395 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Zakres produktów Łożyska ślizgowe iglidur ® B są wykonywane na specjalne zamówienie. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,18 – 0,28 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=