IGUS | łożyska dry-tech
539 538 iglidur ® RW370 +170°C 75 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® RW370 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/RW370 80 60 40 20 0 20 50 80 120 150 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (75 MPa przy +20°C) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 25 50 +23 °C +60 °C 75 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa iglidur ® RW370 został opracowany specjalnie dla wymagań ochrony przeciwpożarowej w branży kolejowej. Spełnia specyfikację DIN EN 45545. Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® RW370 znajdują zastosowanie głównie w systemach drzwi, regulacjach siedzeń i przegubach, a także w zawiasach. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® RW370 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® RW370 przy obciążeniach promieniowych. Odkształcenie może być zależne m.in. od cyklu obciążenia. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Choć typowe zastosowania łożysk ślizgowych iglidur ® RW370 zasadniczo leżą w obszarze pracy przerywanej, w zależności od rodzaju ruchu maksymalne osiągalne prędkości mogą być dość wysokie. Prędkości określone w tabeli 03 są wartościami granicznymi dla łożysk o najniższych obciążeniach. Przy większych obciążeniach dopuszczalna prędkość spada na skutek ograniczenia wartości PV. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Maksymalna dopuszczalna, krótkotrwała temperatura pracy wynosi +190°C, co pozwala na użycie łożysk ślizgo- wych iglidur ® RW370 we wszelkiego rodzaju zastosowa- niach wiążących się z podwyższonymi temperaturami otoczenia. Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® RW370 maleje. Przy kalkulacji temperaturowej należy uwzględnić także ciepło tarcia powstające w węźle ciernym. W przypadku temperatur powyżej +120°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Doskonały poziom współczynnika tarcia iglidur ® RW370 w trybie pracy na sucho zmniejsza się z prędkością do wartości 1,1 m/s. Wykres 04 pokazuje ten efekt w pracy z wałkiem stalowym. Powyżej prędkości 1,25 m/s współczynnik tarcia znacznie wzrasta wraz z osiągnięciem granicy obciążenia materiału. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,9 0,6 2,5 krótkotrwała m/s 1,0 0,8 2,6 12 10 8 6 4 2 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 500 400 300 200 100 0 0 20 40 60 80 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 06: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykresy 06 i 07 przedstawiają podsumowanie wyników testów z różnymi materiałami wału prowadzonymi za pomocą łożysk ślizgowych z iglidur ® RW370. Przy nacisku powierzchniowym 0,3 m/s i 1 MPa, wałki wykonane z twardo anodowanego aluminium i twardo chromo- wanej Cf53 są najbardziej odpowiednimi powierzchniami poślizgowymi. Wały wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub wysokiej jakości stali również wykazują dobre wyniki. Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® RW370 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® RW370 +170°C 75 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Wykres 05: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,13 – 0,17 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=