IGUS | łożyska dry-tech
537 536 Dla przemysłu kolejowego, zgodny z DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Odporna na zużycie technologia kolejowa Pierwszy materiał iglidur ® spełniający wymogi europejskich norm ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych; odpowiedni do wielu zastosowań w przemyśle kolejowym, dzięki wyjątkowo kompletnemu profilowi właściwości. ●● Zgodny z europejską normą ochrony przeciwpożarowej DIN EN 45545 HL3 R22/R23 ●● Nie podtrzymujący palenia ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Niski współczynnik tarcia ●● Bezsmarowy i bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Prowadnice i zawiasy drzwi ●● Przegub obrotowy ●● Schody wejściowe ●● Mechanizmy regulacji siedzeń i stołów Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® RW370 iglidur ® RW370 +170°C 75 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/RW370 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 648 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® RW370 +170°C 75 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,34 DIN EN ISO 1183–1 Kolor beżowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,25 ISO 175 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,2 ISO 62 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,13 – 0,17 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 1,20 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2997 DIN EN ISO 178 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 100 DIN EN ISO 178 Wytrzymałość na ściskanie MPa 129 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 75 Twardość D w skali Shore‘a 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +170 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +190 Min. temperatura zastosowania °C –50 Przewodność cieplna W/m · K 0,22 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 5 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm >10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + do 0 Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory – Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® RW370 wynosi poniżej 0,25%masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,2%masy. Próżnia W próżni, zawartość wilgoci jest uwalniana w postaci pary. Ze względu na niską absorpcję wilgoci, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® RW370 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® RW370 odbarwiają się pod wpływem promieniowania UV. Jednakże twardość materiału, wytrzymałość na ściskanie i jego odporność na zużycie nie zmieniają się. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® RW370 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –50°C do +170°C 75 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=