IGUS | łożyska dry-tech
Kiedy stosować? ● ● W przypadku zastosowań w technologii kolejowej, gdzie wymagana jest przydatność określana normą DIN EN 45545 ● ● Dla wysokiej odporności na ścieranie przy niskich i średnich naciskach ● ● Gdy wymagane są niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho ● ● Niska absorpcja wilgoci Dla przemysłu kolejowego, zgodny z DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Odporna na zużycie technologia kolejowa iglidur ® RW370 Kiedy nie stosować? ● ● Kiedy występują duże obciążenia, a przydatność określana normą DIN EN 45545 nie jest wymagana iglidur ® G, iglidur ® W300 ● ● Gdy występujące temperatury chwilowe przekraczają +190°C iglidur ® G, iglidur ® Z ● ● Gdy potrzeba ekonomicznego rozwiązania do aplikacji, w której ruch jest sporadyczny iglidur ® G
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=