IGUS | łożyska dry-tech
529 528 Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko ślizgowe iglidur ® Zgodne z normą ISO 22 196:2011 Łożysko ślizgowe wykonane z iglidur ® AB pomaga ograniczyć rozwój bakterii w trudno dostępnych punktach nośnych łożyska. ●● Antybakteryjne ●● Uniwersalny montaż ●● Wysoka odporność na media ●● Bezsmarowe ●● Bezobsługowe Typowe obszary zastosowań ●● Technologia medyczna ●● Technologie laboratoryjne ●● Systemy wentylacyjne ●● Armatura oraz sprzęt sanitarny ●● Łożyska do sprzętu na potrzeby opieki szpitalnej Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® AB iglidur ® AB +70°C 25 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/AB Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® AB +70°C 25 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,11 DIN EN ISO 1183–1 Kolor żółty Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,8 ISO 175 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,6 ISO 62 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,18 – 0,31 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,25 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1850 DIN EN ISO 178 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 50 DIN EN ISO 178 Wytrzymałość na ściskanie MPa 40 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 25 Twardość D w skali Shore‘a 70 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +70 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +140 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 10 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm >10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω >10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® AB wynosi w przybliżeniu 0,8% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,6% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® AB. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® AB są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® AB odbarwiają się pod wpływem promieniowania UV. Jednakże twardość materiału, wytrzy- małość na ściskanie i jego odporność na zużycie nie zmieniają się. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® AB o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +70°C 25 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=