IGUS | łożyska dry-tech
Kiedy stosować? ● ● Gdy punkty nośne łożyska muszą sprostać wysokim wymaganiom higienicznym ● ● Gdy wymagane jest uniwersalne łożysko ślizgowe do zastosowań ręcznych ● ● Gdy wymagane jest łożysko ślizgowe dla niskich i średnich obciążeń Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko ślizgowe iglidur ® Zgodne z normą ISO 22 196:2011 iglidur ® AB Kiedy nie stosować? ● ● Gdy do ciągłej pracy na sucho wymagane jest odporne na zużycie łożysko ślizgowe iglidur ® J3 ● ● Gdy wymagane jest łożysko ślizgowe zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i/lub wymaganiami FDA dotyczący- mi wielokrotnego kontaktu z żywnością iglidur ® A181, iglidur ® A350 ● ● Kiedy poszukiwane jest łożysko ślizgowe o możliwie najwyższej odporności na media iglidur ® X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=