IGUS | łożyska dry-tech
523 522 iglidur ® J2 +90°C 46 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J2 70 60 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (46 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 +23 °C +60 °C 45 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,25 0,20 0,15 0,10 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa Względem ogólnych specyfikacji mechanicznych oraz cieplnych, iglidur ® J2 może być bezpośrednio porównany do klasycznego iglidur ® J. Dlatego iglidur ® J2 przewyższa iglidur ® J pod względem właściwości mechanicznych, jak np. maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy. Jednakże w przypadku pracy na sucho odporność na zużycie jest zredukowana. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® J2 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® J2 przy obciążeniach promieniowych. Odkształ- cenie może być zależne m.in. od cyklu obciążenia. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® J2 jest odpowiedni głównie do niskich prędkości powierzchniowych w trybie pracy na sucho, ale podane wartości przedstawione w tabeli 03 można uzyskać tylko przy bardzo niskich naciskach. Przy określonych prędko- ściach tarcie może powodować wzrost temperatury do maksymalnie dopuszczalnych poziomów. W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. Wraz ze wzrostem temperatur obserwujemy zwiększone zużycie i efekt ten jest szczególnie widoczny powyżej temperatury +90°C. W przypadku temperatur powyżej +60°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia i odporność na zużycie są zależne od parametrów aplikacji (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,7 3,0 krótkotrwała m/s 1,9 1,1 5,0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0 5 10 15 20 25 30 40 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 400 350 300 250 200 150 100 50 0 5 10 20 30 40 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne od materiału wałka. Wałki, które są zbyt gładkie zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. Wykres 06 przedstawia wyniki testu z różnymi wałkami. Wykres 06 dowodzi, że iglidur ® J2 zapewnia dobre wyniki w zakresie zużycia, w szczególności przy zastosowaniu stali tnącej w ruchu obrotowym pod naciskiem 1 MPa. W trybie pracy na sucho współczynnik zużycia jest czasami znacznie wyższy na innych wałach. W przeciwieństwie do innych materiałów iglidur ® stopień zużycia dla ruchów wahliwych jest nieznacznie wyższy niż dla ruchów obrotowych o identycznych parametrach (wykres 07). Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® J2 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. W odniesieniu do tolerancji instalacji, średnica wewnętrzna zmienia się wraz z absorpcją wilgoci. Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® J2 +90°C 46 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,11 – 0,27 0,08 0,07 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=