IGUS | łożyska dry-tech
515 514 iglidur ® G V0 +130°C 75 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® G V0 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/GV0 120 100 80 60 40 20 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (75 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 +23 °C +60 °C 25 50 75 100 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa iglidur ® G V0 jest pierwszymmateriałem iglidur ® o oznaczeniu V0 zgodnie z UL94, do uniwersalnych zastosowań w normal- nych zakresach temperatury. Wszystkie innemateriały iglidur ® o oznaczeniu V0 są częścią segmentu wysokotemperatu- rowego. Ogólne właściwości mechaniczne i termiczne są zasadniczo porównywalne z uniwersalnym materiałem iglidur ® G. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® GV0maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Jednakże, przy maksymalnej, zalecanej temperaturze długoterminowej +130°C dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi około 35MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® G V0 przy obciążeniach promieniowych. Odkształ- cenie plastyczne jest minimalne, aż do nacisku o wartości około 100 MPa. Jednakże zależy to również od czasu występowania tego nacisku. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® G V0 został stworzony do niskich i średnich prędkości powierzchniowych. Wartości maksymalne przedstawione w tabeli 03 mogą być uzyskane przy niskich naciskach. W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Temperatury otoczenia mają znaczący wpływ na właściwości łożysk ślizgowych. Maksymalna, dopusz- czalna, krótkotrwała temperatura pracy wynosi +210°C i pozwala na wykorzystanie łożysk ślizgowych iglidur ® G V0 w zastosowaniach, w których łożyska nie są narażone na żadne dodatkowe obciążenia, np. w procesie suszenia farby. Na zużycie łożyska wpływ mają również tempera- tury panujące w układzie łożyskowym. Wraz ze wzrostem temperatur obserwujemy zwiększone zużycie i efekt ten jest szczególnie widoczny powyżej temperatury +120°C. W przypadku temperatur powyżej +100°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z obciążeniem. Współczynnik tarcia spada istotnie wraz ze wzrostem obciążenia podczas, gdy niewielki wzrost prędkości powierzchniowej powoduje wzrost współczynnika tarcia. Opisywany związek wyjaśnia doskonałe wyniki łożysk ślizgowych iglidur ® G V0 dla dużych obciążeń i niewielkich prędkości (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 4,0 krótkotrwała m/s 2,0 1,4 5,0 Dane techniczne iglidur ® G V0 +130°C 75 MPa 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Tolerancje instalacyjne iglidur ® G V0 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Metody testowe, strona 57 Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s Materiały wałów Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne odmateriału wałka. Wałki, które są zbyt gładkie zwiększają zarównowspółczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. Wprzypadku materiału iglidur ® G V0 zalecany jest wał o powierzchni szlifowanej, charakteryzu- jącej się średnią chropowatością wynoszącą Ra = 0,6 – 0,8 µm. Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® GV0. Ważne jest, aby zauważyć fakt, że zwiększenie obciążeń powoduje zwiększenie zalecanej twardości wałka. Wałki „miękkie“ mają tendencję do szybszego zużycia, co w ogólnym rozrachunku powoduje zwiększenie zużycia całego systemu. Gdy obciążenia przekroczą 2 MPa, należy zauważyć, że stopień zużycia (gradient krzywych) wyraźnie zmniejszy się dla wałków z twardych materiałów. Porównanie obrotów i wahnięcia iglidur ® G V0 pokazuje zalety ruchów wahliwych (wykres 07). Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,07 – 0,20 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=