IGUS | łożyska dry-tech

507 506 iglidur ® N54 +80°C 36 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® N54 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/N54 40 30 20 10 0 20 40 80 120 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (36 MPa przy +20°C) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 20 40 +23 °C +60 °C 65 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa iglidur ® N54 jest pierwszym materiałem iglidur ® bazującym w dużej mierze na biopolimerach. Poza brakiem koniecz- ności smarowania wszystkich materiałów iglidur ® , ich właściwości przyczyniają się także do ochrony środowiska. Niskie współczynniki tarcia w połączeniu z długą żywotno- ścią zapewniają temu materiałowi stałe miejsce w asorty- mencie iglidur ® . Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® N54 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Jednakże, przy maksymalnej, zalecanej temperaturze długoterminowej +80°C dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi około 10 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® N54 przy obciążeniach promieniowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Choć typowe zastosowania łożysk ślizgowych iglidur ® N54 zasadniczo leżą w obszarze pracy przerywanej, w zależności od rodzaju ruchu maksymalne osiągalne prędkości mogą być dość wysokie. Prędkości określone w tabeli 03 są wartościami granicznymi dla łożysk o najniż- szych obciążeniach. Przy większych obciążeniach dopusz- czalna prędkość spada na skutek ograniczenia wartości PV. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Maksymalna dopuszczalna, krótkotrwała temperatura pracy wynosi +120°C, co pozwala na użycie łożysk ślizgo- wych iglidur ® N54 we wszelkiego rodzaju zastosowaniach wiążących się z podwyższonymi temperaturami otoczenia. Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® N54 maleje. Przy kalkulacji temperaturowej należy uwzględnić także ciepło tarcia powstające w węźle ciernym. W przypadku temperatur powyżej +60°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie iglidur ® N54 posiada niski współczynnik tarcia. Proszę pamiętać, że chropowata powierzchnia ślizgowa spowoduje wzrost tarcia. Najbardziej rekomendowane wykończenie powierzchni (Ra) powinno mieścić się w zakresie 0,1 – 0,4 µm. Współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur ® N54 jest w bardzo niewielkim stopniu zależny od prędkości powierzchniowej. Wpływ obciążenia jest większy - większe obciążenie zmniejsza współczynnik tarcia do nawet 0,8. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 1,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 2,0 Współczynnik tarcia [μ] Dane techniczne Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) iglidur ® N54 +80°C 36 MPa 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Tolerancje instalacyjne iglidur ® N54 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 ​ ​ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s Materiały wałów Ważne jest aby dobrać odpowiedni materiał wałka. Z reguły, iglidur ® N54 jest odpowiedni do stosowania z miękkimi i twardymi wałkami, ale „twarde“ powierzchnie wałków dają lepsze wyniki w zakresie żywotności. Począwszy od obciążeń wynoszących 1 MPa zużycie wzrasta w sposób mierzalny i stały. Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,15 – 0,23 0,09 0,04 0,04

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=