IGUS | łożyska dry-tech

505 504 Biopolimer Bazujący na surowcach odnawialnych To nowe tworzywo, które spełnia wysokie wymagania i w 54% jest wytwarzane z surowców odnawialnych. ●● Bazujący na surowcach odnawialnych ●● Uniwersalny montaż ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Towary konsumpcyjne ●● Ogólna inżynieria mechaniczna ●● Przemysł meblowy ●● Wzornictwo przemysłowe Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® N54 iglidur ® N54 +80°C 36 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/N54 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® N54 +80°C 36 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,13 ​ Kolor ​ zielony ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 1,6 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 3,6 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,15 – 0,23 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,50 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1800 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 70 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 30 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 36 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 74 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +80 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 9 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® N54 wynosi poniżej 1,6% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 3,6% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® N54 mają ograni- czone zastosowanie przy promieniowaniu radioaktywnym. Są one odporne na promieniowanie o intensywności 1 · 10⁴ Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® N54 są odporne na promienio- wanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® N54 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +80°C 36 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=