IGUS | łożyska dry-tech
499 498 iglidur ® UW +90°C 40 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® UW Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/UW 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (40 MPa przy +20°C) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 15 30 +23 °C +60 °C 40 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa iglidur ® UWzostał opracowany do zastosowań podwodnych, w którychmaksymalne temperatury są niższe niż +100°C. Dla zastosowań o temperaturze powyżej wspomnianej granicy dostępne są łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® UW500. Pomimo, że iglidur ® UW został opracowany dla zastosowań w cieczach, jest również odpowiedni do pracy na sucho. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach wymagających pracy zarówno w warunkach mokrych jak i suchych. Takie zastosowania są często spotykane w praktyce. Cechy łożysk wykonanych z iglidur ® UW opisane w niniejszym rozdziale dotyczą pracy na sucho, o ile wyraźnie nie określono inaczej. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® UW maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® UW przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym, maksymalnym nacisku powierzchniowym wynoszącym 40 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 1%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® UW jest bardzo dobry w pracy na mokro i na sucho. Dzięki smarowaniu hydrodynamicznemu, uzyski- wanego pod wodą przy wysokich prędkościach, możliwe jest osiągnięcie prędkości powierzchniowych znacznie przekraczających 2 m/s. Przy pracy na sucho łożyska ślizgowe iglidur ® UW mogą być stosowane w krótkotrwa- łych temperaturach do 1,5 m/s. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Jak określono wcześniej, łożyska ślizgowe iglidur ® UW powinny pracować w zakresie niskich temperatur. Z uwagi na fakt, iż w zastosowaniach przy zanurzeniu ciecz z reguły rozprasza ciepło, główne znaczenie ma temperatura cieczy. W przypadku temperatur powyżej +80°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Wykończenie powierzchni wałków nie musi być idealnie gładkie celem zapobiegania dużemu przywieraniu i powiązanemu z tym wzrostowi współczynniku tarcia. Aby uzyskać informacje o specyfikacjach wykończenia powierzchni wałka do zastosowań podwodnych proszę skontaktować się z naszą firmą. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,5 0,4 2,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 3,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 60 50 40 30 20 10 0 Stal Cf53 twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® UW w pracy z różnymi materiałami wałów. Dla niewielkich obciążeń z obrotami najlepsze wartości zużycia osiągają połączenia ze wysokostopowymi stalami nierdzewnymi oraz stalą nierdzewną 304. Warunki zmieniają się wraz ze zwiększeniem obciążeń. Ważne jest również, że przy przekroczeniu granicy obciążeń 5 MPa, zużycie znacznie wzrasta. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® UW to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® UW +90°C 40 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,15 – 0,35 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=