IGUS | łożyska dry-tech

49 48 –100 –50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300 iglidur ® G iglidur ® G1 iglidur ® M250 iglidur ® P210 iglidur ® P iglidur ® K iglidur ® GLW iglidur ® P230 iglidur ® J iglidur ® W300 iglidur ® J3 iglidur ® J350 iglidur ® J260 iglidur ® W360 iglidur ® L250 iglidur ® L350 iglidur ® L500 iglidur ® R iglidur ® D iglidur ® J200 iglidur ® X iglidur ® Z iglidur ® X6 iglidur ® V400 iglidur ® HSD350 iglidur ® UW500 iglidur ® H1 iglidur ® H370 iglidur ® H iglidur ® C500 iglidur ® H2 iglidur ® A181 iglidur ® A350 iglidur ® A500 iglidur ® A180 iglidur ® A200 iglidur ® A160 iglidur ® A290 iglidur ® UW160 iglidur ® T220 iglidur ® Q2 iglidur ® Q iglidur ® Q290 iglidur ® TX1 iglidur ® F iglidur ® F2 iglidur ® H4 iglidur ® UW iglidur ® N54 iglidur ® G V0 iglidur ® J2 iglidur ® AB iglidur ® RW370 iglidur ® B iglidur ® C iglidur ® G +80 iglidur ® G1 +120 iglidur ® M250 +60 iglidur ® P210 +50 iglidur ® P +90 iglidur ® K +70 iglidur ® GLW +80 iglidur ® P230 +100 iglidur ® J +60 iglidur ® W300 +60 iglidur ® J3 +60 iglidur ® J350 +140 iglidur ® J260 +80 iglidur ® W360 +90 iglidur ® L250 +55 iglidur ® L350 +140 iglidur ® L500 +135 iglidur ® R +50 iglidur ® D +50 iglidur ® J200 +60 iglidur ® X +135 iglidur ® Z +145 iglidur ® X6 +165 iglidur ® V400 +100 iglidur ® HSD350 +130 iglidur ® UW500 +150 iglidur ® H1 +80 iglidur ® H370 +100 iglidur ® H +120 iglidur ® C500 +130 iglidur ® H2 +110 iglidur ® A181 +60 iglidur ® A350 +140 iglidur ® A500 +130 iglidur ® A180 +60 iglidur ® A200 +50 iglidur ® A160 +60 iglidur ® A290 +110 iglidur ® UW160 +70 iglidur ® T220 +50 iglidur ® Q2 +70 iglidur ® Q +50 iglidur ® Q290 +80 iglidur ® TX1 +100 iglidur ® F +105 iglidur ® F2 +70 iglidur ® H4 +110 iglidur ® UW +80 iglidur ® N54 +60 iglidur ® G V0 +100 iglidur ® J2 +60 iglidur ® AB +50 iglidur ® RW370 +120 iglidur ® B +50 iglidur ® C +40 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Odporność na temperatury, wysokowydajnych polimerowych łożysk ślizgowych jest zwykle niedoszacowana. Dane często znajdują się w literaturze dotyczącej ciągłej temperatury pracy. Ciągła temperatura pracy jest najwyższą temperaturą, którą polimer może wytrzymać przez okres czasu bez redukcji wytrzymałości na rozciąganie powyżej lub poniżej ustalonego poziomu. Ten standardowy test prezentuje jedynie mniej istotną charakterystykę, ponieważ łożyska prawie zawsze są poddawane obciążeniu. Temperatury aplikacji materiałów są bardziej odkrywcze. Temperatury stosowania Minimalna temperatura aplikacji jest poziomem, poniżej którego materiał jest tak sztywny i twardy, że staje się za kruchy do aplikacji. Maksymalna ciągła temperatura aplikacji jest poziomem, w którym materiał może pracować bez istotnych zmian właściwości. Maksymalna krótkotrwała temperatura aplikacji jest poziomem powyżej, którego materiał staje się tak miękki, że może przenosić jedynie niskie siły zewnętrzne. "Krótkotrwały" jest definiowany jako okres kilku minut. Jeśli łożysko pracuje w ruchu liniowym lub mogą występować siły osiowe, jest bardziej prawdopodobne, że łożysko utraci mocowanie na wcisk. W takich sytuacjach niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie tulei w gnieździe przed wciśnięciem. Tabela 04 przedstawia temperatury przy których niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie osiowe tulei iglidur ® w gnieździe, nawet przy niskich obciążeniach osiowych. Im większe obciążenia, tym więcej powodów przemawia za dodatkowym zabezpieczeniem tulei w gnieździe. Obciążenie i temperatura Wykresy 02 oraz 03 ( Strona 41 ) przedstawiają mak- symalny dopuszczalny nacisk powierzchniowy [p] łożysk ślizgowych iglidur ® , jako funkcję temperatury. Wraz ze wzro- stem temperatury, wartość stale maleje. Przy stosowaniu łożysk ślizgowych ważny jest fakt, że łożysko może rozgrzać się bardziej niż otoczenie z powodu występującego tarcia. Współczynnik rozszerzalności cieplnej Rozszerzalność cieplna polimerów jest w przybliżeniu 10 do 20 razy większa niż dla metali. W porównaniu do metali, rozszerzalność polimerów nie jest liniowa. Współczynnik rozszerzalności cieplnej łożysk iglidur ® ma istotny wpływ na wymagany luz łożyska. W konkretnej aplikacji luz oraz efekt zablokowania na wale nie wystepuje przy wysokich temperaturach. Współczynnik rozszerzalności cieplnej łożysk iglidur ® był testowany w odpowiednim zakresie temperatur, a wyniki są przedstawione w odpowiednich tabelach materiałowych, na początku każdego z rozdziałów. iglidur ® | Dane techniczne Temperatury Tabela 04: Temperatury przy których niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie tulei w gnieździe Wykres 10: Porównanie maksymalnych temperatur przy pracy krótkotrwałej oraz długotrwałej [°C] Obraz 06: Testy materiałowe są możliwe do +250°C Materiał Temperatura [°C]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=