IGUS | łożyska dry-tech
497 496 Do dużych prędkości obrotowych pod wodą Ekstremalna odporność na zużycie w cieczy przy ciągłej pracy Najlepsze łożysko ślizgowe iglidur ® do zastosowań podwodnych. Niezwykle wysoka odporność na zużycie w zastosowaniach pod wodą, przetestowane właściwości oraz bezobsługowa praca. Pierwszy wybór dla zastosowań z pompami. ●● Odpowiednie do zastosowań podwodnych ●● Dla szybkich i stałych obrotów ●● Długa żywotność ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Technologia płynów ●● Pompy Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® UW iglidur ® UW +90°C 40 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/UW Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® UW +90°C 40 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,52 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci 6) % masy 0,8 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,15 – 0,35 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,11 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 9600 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 90 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 70 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 40 Twardość D w skali Shore‘a 78 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +110 Min. temperatura zastosowania °C –50 Przewodność cieplna W/m · K 0,60 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 6 DIN 53752 Właściwości elektryczne 5) Rezystancja właściwa Ωcm < 10 5 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω < 10 5 DIN 53482 5) Dobra przewodność tego materiału może sprzyjać powstawaniu korozji na metalowych elementach stykowych. 6) Wszystkie wyniki uzyskano w warunkach laboratoryjnych z wodą demineralizowaną. W przypadku aplikacji z bezpośrednim kontaktem z wodą, zalecamy testy w rzeczywistych warunkach aplikacji. Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® UW wynosi w przybli- żeniu 0,2% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,8% masy. Wspomniane wartości są tak niskie, że tylko w skrajnych przypadkach należy uwzględnić rozszerzal- ność wilgotnościową. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® UW są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® UW są odporne na promienio- wanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® UW o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –50°C do +90°C 40 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=