IGUS | łożyska dry-tech

493 492 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,010 +0,058 5,5 4,0 H4SM-0405-04 6,0 8,0 8,0 H4SM-0608-08 8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 H4SM-0810-10 8,0 10,0 20,0 H4SM-0810-20 16,0 +0,016 +0,086 18,0 20,0 H4SM-1618-20 18,0 20,0 15,0 H4SM-1820-15 20,0 +0,020 +0,104 22,0 15,0 H4SM-2022-15 39,0 +0,025 +0,125 43,0 40,0 H4SM-3943-40 iglidur ® H4 +200°C 65 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H4 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) Faza w odniesieniu do d1 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H4 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Przykład zamówienia: H4SM-0405-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. H4 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,010 +0,058 5,5 9,5 4,0 0,75 H4FM-0405-04 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 H4FM-0608-08 6,0 10,0 12,0 20,0 1,00 H4FM-060810-20 8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,00 H4FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 5,0 1,00 H4FM-1012-05 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 H4FM-1012-12 10,0 12,0 18,0 25,0 1,00 H4FM-101218-25 12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,00 H4FM-1214-12 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 H4FM-1517-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 H4FM-1618-17 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 H4FM-1820-17 20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,50 H4FM-2023-21 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 H4FM-2528-21 30,0 34,0 40,0 30,0 2,00 H4FM-3034-30 40,0 +0,030 +0,150 44,0 52,0 40,0 2,00 H4FM-4044-40 Przykład zamówienia: H4FM-0405-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. H4 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 iglidur ® H4 +200°C 65 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H4 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/H4 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/H4 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe 2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=