IGUS | łożyska dry-tech

491 490 iglidur ® H4 +200°C 65 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H4 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H4 70 60 50 40 30 20 10 0 20 50 80 120 150 200 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (65 MPa przy +20°C) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 20 40 +23 °C +60 °C 65 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Poza oczywistymi zaletami ekonomicznymi, łożyska ślizgowe iglidur ® H4 cechuje także wysoka nośność, dobra odporność na ścieranie oraz na działanie temperatury. Temperatury do +200°C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy do 65 MPa i doskonała odporność chemiczna to tylko niektóre z istotnych cech. Stałe środki smarujące obniżają współczynnik tarcia i znacznie zwiększają odporność na zużycie wporównaniu do podobnych łożysk ślizgowych iglidur ® H2. Łożyska iglidur ® H4 są samosmarowe i odpowiednie do wszystkich typów ruchu. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® H4 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® H4 przy obciążeniach promieniowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe W porównaniu do łożysk ślizgowych iglidur ® H2, iglidur ® H4 ma znacznie lepszy współczynnik tarcia. Odpowiada to za większe dopuszczalne prędkości powierzchniowe, które można uzyskać dzięki użyciu wspomnianych łożysk. Prędkości określone w tabeli 03 są wartościami granicznymi dla łożysk o najniższych obciążeniach. Przy większych obciążeniach dopuszczalna prędkość spada na skutek ograniczenia wartości PV. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura iglidur ® H4 cechuje się wyjątkowo wysoką odpornością termiczną, co pozwala na wykorzystanie łożysk ślizgo- wych iglidur ® H4 w zastosowaniach, w których łożyska, na przykład, przechodzą przez proces suszenia nia wiążący się z dodatkowymi obciążeniami. Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgo- wych iglidur ® H4 maleje. Przy kalkulacji temperaturowej należy uwzględnić także ciepło tarcia powstające w węźle ciernym. W przypadku temperatur powyżej +110°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia łożyska ślizgowego iglidur ® H4 jest bardzo niski (wykresy 04 i 05). Proszę pamiętać, że chropo- wata powierzchnia ślizgowa spowoduje wzrost tarcia. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 1,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 2,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Dzięki dostępności wielu materiałów wałków, iglidur ® H4 jest ekonomiczną alternatywą dla wielu innych łożysk wysokotemperaturowych. Istotnym elementem jest dobór odpowiedniego materiału wałka. Nie można ogólnie powiedzieć, że iglidur ® H4 jest odpowiedni do stosowania z twardymi lub miękkimi wałkami. Testy wykazały, że zastosowania wahadłowe dają lepsze wyniki w zakresie zużycia. Dla zastosowań obrotowych zużycie zwiększa się zauważalnie od 10 MPa. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® H4 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® H4 +200°C 65 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] F10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,006 +0,046 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,010 +0,058 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,013 +0,071 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,016 +0,086 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,020 +0,104 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,025 +0,125 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,030 +0,150 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,036 +0,176 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,043 +0,203 +0,000 +0,040 +0,000 +0,100 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,08 – 0,25 0,09 0,04 0,04

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=