IGUS | łożyska dry-tech

489 488 Standard w motoryzacji : Do +200°C, odporny na media Bardzo ekonomiczny materiał odporny na działanie wysokiej temperatury, o dobrych właściwościach przy pracy na sucho oraz „odporności na czynniki działające w komorze silnikowej“. ●● Niski współczynnik tarcia ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Odporny na temperatury od -40°C do +200°C ●● Wysoka odporność chemiczna ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł motoryzacyjny ●● Automatyzacja ●● Przemysł pakujący Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® H4 iglidur ® H4 +200°C 65 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/H4 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 4,0 – 40,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® H4 +200°C 65 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,79 ​ Kolor ​ brązowy ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,2 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,08 – 0,25 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,70 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 7500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 120 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 50 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 65 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +200 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +240 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 5 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + do 0 Rozcieńczone zasady + Silne kwasy 0 do – Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® H4 wynosi poniżej 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,2% masy. iglidur ® H4 jest zatem idealnym materiałem do wilgotnych środowisk. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® H4 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® H4 zmieniają się pod wpływem promieniowania UV i innych czynników atmosferycznych. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® H4 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +200°C 65 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=