IGUS | łożyska dry-tech

Kiedy stosować? ● ● Do zastosowań z paliwami, olejami, itp. ● ● Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie ● ● Dla niskiego współczynnika tarcia ● ● Gdy potrzeba wysokiej odporności termicznej umożliwiającej pracę w temperaturach od -40°C to +200°C ● ● Dla wysokiej odporności chemicznej Standard w motoryzacji Do +200°C, odporny na media iglidur ® H4 Kiedy nie stosować? ● ● Do zastosowań pod wodą iglidur ® H370 ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne, uniwersalne łożysko ślizgowe iglidur ® G ● ● Gdy wymagane jest łożysko ślizgowe odporne na temperaturę i media dla zastosowań statycznych iglidur ® H2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=