IGUS | łożyska dry-tech
481 480 Wszechstronny, kompatybilny z ESD Przewodzący prąd elektryczny iglidur ® F2 pomaga zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych. Dobra odporność na działanie czynników chemicznych oraz wpływ temperatury, możliwość pracy nawet w środowiskach mokrych, dzięki niskiej absorpcji wilgoci oraz dobre, ogólne współczynniki zużycia sprawiają, iż materiał ten sprawdza się w wielu różnorodnych zastosowaniach. ●● Używany do zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym ●● Odpowiedni do pracy w środowisku mokrym ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Inżynieria mechaniczna ●● Budowa przyrządów ●● Transport przemysłowy Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® F2 iglidur ® F2 +120°C 47 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/F2 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 5,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 647 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® F2 +120°C 47 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,52 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,4 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,16 – 0,22 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,31 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 7418 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 93 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 61 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 47 Twardość D w skali Shore‘a 72 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +120 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +165 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,61 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 5 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 9 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 9 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 Rozcieńczone zasady – Silne kwasy – Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory – Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® F2 wynosi w przybliżeniu 0,2% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,4% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® F2. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® F2 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® F2 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® F2 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +120°C 47 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=