IGUS | łożyska dry-tech
477 476 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 2,0 +0,020 +0,080 3,5 3,0 FSM-0203-03 3,0 4,5 3,0 FSM-0304-03 4,0 +0,030 +0,105 5,5 4,0 FSM-0405-04 5,0 7,0 5,0 FSM-0507-05 5,0 7,0 8,0 FSM-0507-08 6,0 8,0 6,0 FSM-0608-06 6,0 8,0 8,0 FSM-0608-08 6,0 8,0 10,0 FSM-0608-10 6,0 8,0 13,8 FSM-0608-13 7,0 +0,040 +0,130 9,0 10,0 FSM-0709-10 7,0 9,0 12,0 FSM-0709-12 8,0 10,0 8,0 FSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 FSM-0810-10 8,0 10,0 15,0 FSM-0810-15 10,0 12,0 6,0 FSM-1012-06 10,0 12,0 9,0 FSM-1012-09 10,0 12,0 10,0 FSM-1012-10 12,0 +0,050 +0,160 14,0 10,0 FSM-1214-10 12,0 14,0 15,0 FSM-1214-15 13,0 15,0 20,0 FSM-1315-20 14,0 16,0 15,0 FSM-1416-15 15,0 17,0 15,0 FSM-1517-15 15,0 17,0 20,0 FSM-1517-20 16,0 18,0 15,0 FSM-1618-15 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 18,0 +0,050 +0,160 20,0 12,0 FSM-1820-12 18,0 20,0 15,0 FSM-1820-15 18,0 20,0 20,0 FSM-1820-20 20,0 +0,065 +0,195 22,0 14,5 FSM-2022-14 20,0 22,0 20,0 FSM-2022-20 20,0 23,0 15,0 FSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 FSM-2023-20 22,0 25,0 15,0 FSM-2225-15 25,0 28,0 20,0 FSM-2528-20 28,0 32,0 20,0 FSM-2832-20 28,0 32,0 30,0 FSM-2832-30 30,0 34,0 20,0 FSM-3034-20 30,0 34,0 30,0 FSM-3034-30 30,0 34,0 40,0 FSM-3034-40 32,0 +0,080 +0,240 36,0 30,0 FSM-3236-30 35,0 39,0 30,0 FSM-3539-30 35,0 39,0 40,0 FSM-3539-40 40,0 44,0 30,0 FSM-4044-30 40,0 44,0 50,0 FSM-4044-50 45,0 50,0 50,0 FSM-4550-50 50,0 55,0 40,0 FSM-5055-40 55,0 +0,100 +0,290 60,0 50,0 FSM-5560-50 60,0 65,0 60,0 FSM-6065-60 iglidur ® F +140°C 105 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® F 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/F 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: FSM-0203-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. F Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 02 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4,0 +0,030 +0,105 5,5 9,5 4,0 0,75 FFM-0405-04 4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 FFM-0405-06 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 FFM-0507-05 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 FFM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 FFM-0608-08 8,0 +0,040 +0,130 10,0 15,0 6,0 1,00 FFM-0810-06 8,0 10,0 15,0 9,0 1,00 FFM-0810-09 10,0 12,0 18,0 6,0 1,00 FFM-1012-06 10,0 12,0 18,0 8,0 1,00 FFM-1012-08 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 FFM-1012-09 10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 FFM-1012-15 10,0 12,0 18,0 18,0 1,00 FFM-1012-18 12,0 +0,050 +0,160 14,0 20,0 9,0 1,00 FFM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 FFM-1214-12 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 FFM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 FFM-1416-17 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 FFM-1517-12 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,050 +0,160 17,0 23,0 17,0 1,00 FFM-1517-17 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 FFM-1618-17 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 FFM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 FFM-1820-17 20,0 +0,065 +0,195 23,0 30,0 21,0 1,50 FFM-2023-21 25,0 28,0 35,0 21,0 1,50 FFM-2528-21 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 FFM-3034-26 32,0 +0,080 +0,240 36,0 45,0 26,0 2,00 FFM-3236-26 35,0 39,0 47,0 6,0 2,00 FFM-3539-06 35,0 39,0 47,0 16,0 2,00 FFM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 FFM-3539-26 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 FFM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 FFM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 FFM-4550-50 50,0 55,0 63,0 10,0 2,00 FFM-5055-10 50,0 55,0 63,0 40,0 2,00 FFM-5055-40 60,0 +0,100 +0,290 65,0 73,0 40,0 2,00 FFM-6065-40 70,0 75,0 83,0 40,0 2,00 FFM-7075-40 Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 iglidur ® F +140°C 105 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® F 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: FFM-0405-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. F Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 05 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia 2)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=