IGUS | łożyska dry-tech
475 474 iglidur ® F +140°C 105 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® F Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/F 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 50 80 120 140 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (105 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 15 30 45 60 75 90 +23 °C +60 °C 105 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,6 0,5 0,4 0,3 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa iglidur ® F jest odpowiednimwyborem, gdy łożyska ślizgowe mają przewodzić prąd elektryczny, przede wszystkim w aplikacjach, które mają zapobiegać zakłóceniom elektrostatycznym. Ponadto, łożyska ślizgowe iglidur ® F są odporne na nacisk. W temperaturze pokojowej są w stanie wytrzymać obciążenia statyczne nawet do 105 MPa. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® F maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Jednakże, przy maksymalnej, zalecanej temperaturze długoterminowej +140°C dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi około 50MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® F przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 105 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże zależy to również od czasu występowania tego nacisku. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Maksymalne dopuszczalne prędkości powierzchniowe bazują na czasie eksploatacji i rodzaju ruchu. Łożysko ślizgowe jest najbardziej obciążone w przypadku długotrwałych obrotów. W tym przypadku maksymalna prędkość dla łożyska ślizgowego iglidur ® F wynosi 0,8 m/s. Prędkości określone w tabeli 03 są wartościami granicz- nymi dla łożysk o najniższych obciążeniach. W praktyce, taki poziom jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Temperatury otoczenia mają znaczący wpływ na właści- wości łożysk ślizgowych. Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® F maleje. Zwiększa się również zużycie. W przypadku temperatur powyżej +105°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie W przypadku pracy na sucho współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur ® F nie jest tak korzystny, jak w przypadku innych materiałów iglidur ® . Jednakże łożyska ślizgowe iglidur ® mogą być bezproblemowo smarowane, a iglidur ® F uzyskuje doskonałe wyniki pośród smarowa- nych łożysk iglidur ® . Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 3,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,1 6,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 12 10 8 6 4 2 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 40 30 20 10 0 Stal Cf53 twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® F w pracy z różnymi materiałami wałów. W najniższym zakresie obciążenia, twardo chromowane wałki dowiodły, że są najodpowiedniejsze w zastosowa- niach obrotowych, jeśli zastosowane zostaną łożyska iglidur ® F. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® F to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji D11. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® F +140°C 105 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] D11 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,020 +0,080 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,030 +0,105 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,040 +0,130 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,050 +0,160 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,065 +0,195 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,080 +0,240 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,100 +0,290 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,120 +0,340 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,145 +0,395 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,10 – 0,39 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=