IGUS | łożyska dry-tech

473 472 Przewodzący prąd elektryczny : Odporny na nacisk Niesamowita sztywność i twardość, a także wysoka przewodność: łożyska ślizgowe iglidur ® F mogą być używane tylko w suchych zastosowaniach w ograniczonym zakresie, ale oferują wszystkie zalety mechaniczne w przypadku smarowania olejem i smarem stałym. ●● Przewodzący prąd elektryczny ●● Wysoka wytrzymałość na ściskanie ●● Wysoka odporność termiczna ●● Wysokie wartości PV ●● Wysoka odporność chemiczna Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł tekstylny ●● Przemysł motoryzacyjny Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® F iglidur ® F +140°C 105 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/F Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 2,0 – 70,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® F +140°C 105 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,25 ​ Kolor ​ czarny ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 1,8 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 8,4 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,10 – 0,39 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,34 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 11 600 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 260 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 98 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 105 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 84 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +140 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,65 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 12 DIN 53752 Właściwości elektryczne 5) Rezystancja właściwa Ωcm < 10 3 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω < 10 2 DIN 53482 5) Dobra przewodność tego materiału może sprzyjać powstawaniu korozji na metalowych elementach stykowych. Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® F wynosi w przybliżeniu 1,8% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 8,4% masy. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® F. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® F są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® F są odporne na stałe promie- niowanie UV. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® F o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +140°C 105 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=