IGUS | łożyska dry-tech

469 468 Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Materiały łożysk ślizgowych iglidur ® do specjalnych obszarów zastosowania Opisywana grupa zawiera materiały iglidur ® dla bardzo szczególnych zastosowań. Ci, którzy jeszcze nie znaleźli odpowied- niego łożyska, znajdą je tutaj. Przewodność elektryczna, wolne od PTFE i silikonu lub szybka praca w ruchu obrotowym pod wodą: jeden materiał iglidur ® dla wszystkich wymagań. Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/F iglidur ® F Przewodzący prąd elektryczny Temperatura [°C] 123) +140 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 105 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,37 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,00 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® F2 Wszechstronny, kompatybilny z ESD Temperatura [°C] 123) +120 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 47 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,16 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,53 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® H4 Standard w motoryzacji Temperatura [°C] 123) +200 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 65 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,21 – + Zużycie [µm/km] 125) 2,10 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® UW Do dużych prędkości obrotowych pod wodą Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 40 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,24 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,80 – + Indeks cenowy ​ – + 123) maks. długotrwała temperatura pracy 124) maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C 125) najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, w ruchu obrotowym Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Specjaliści iglidur ® N54 Biopolimer Temperatura [°C] 123) +80 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 36 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,14 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,20 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® G V0 Ekonomiczny i wszechstronny dla ochrony przed ogniem Temperatura [°C] 123) +130 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 75 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,20 – + Zużycie [µm/km] 125) 2,10 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® J2 Wszechstronny i ekonomiczny Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 46 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,18 – + Zużycie [µm/km] 125) 5,00 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® AB Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko ślizgowe iglidur ® Temperatura [°C] 123) +70 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 25 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,18 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,00 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® RW370 Dla przemysłu kolejowego, zgodny z DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Temperatura [°C] 123) +170 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 75 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,13 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,15 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® B Elastyczny Temperatura [°C] 123) +100 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 40 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,27 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,72 – + iglidur ® C Bez silikonu i teflonu (PTFE) Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 40 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,23 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,73 – + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=