IGUS | łożyska dry-tech
465 464 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 38) h13 [mm] [mm] [mm] 20,0 +0,020 +0,150 25,0 20,0 TX1SM-2025-20 20,0 25,0 30,0 TX1SM-2025-30 20,0 25,0 40,0 TX1SM-2025-40 20,0 30,0 30,0 TX1SM-2030-30 25,0 30,0 20,0 TX1SM-2530-20 25,0 30,0 30,0 TX1SM-2530-30 25,0 30,0 40,0 TX1SM-2530-40 30,0 35,0 30,0 TX1SM-3035-30 30,0 35,0 40,0 TX1SM-3035-40 30,0 40,0 40,0 TX1SM-3040-40 40,0 45,0 40,0 TX1SM-4045-40 40,0 +0,025 +0,175 50,0 50,0 TX1SM-4050-50 50,0 55,0 50,0 TX1SM-5055-50 50,0 60,0 60,0 TX1SM-5060-60 60,0 65,0 60,0 TX1SM-6065-60 60,0 70,0 80,0 TX1SM-6070-80 70,0 75,0 60,0 TX1SM-7075-60 70,0 +0,050 +0,200 80,0 100,0 TX1SM-7080-100 80,0 85,0 100,0 TX1SM-8085-100 80,0 90,0 100,0 TX1SM-8090-100 d1 d2 b1 15° 0,5 iglidur ® TX1 +120°C 200 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® TX1 38) Po wciśnięciu łożyska w obudowę o wymiarze nominalnym Łożyska cylindryczne (typ S) Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/TX1 Przykład zamówienia: TX1SM-2025-40 - brak minimalnej ilości zamówienia. TX1 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 20 Wewnętrzna Ø d1 25 Zewnętrzna Ø d2 40 Długość całkowita b1 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online. www.igus.pl/24 Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/TX1 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° 2)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=