IGUS | łożyska dry-tech
463 462 iglidur ® TX1 +120°C 200 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® TX1 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/TX1 200 175 150 125 100 75 50 25 0 20 40 60 80 100 120 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (200 MPa przy +20°C) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 25 50 75 100 125 150 +23 °C +60 °C 170 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,05 0,15 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® TX1 cechują się znakomitą nośnością przy dużych obciążeniach promieniowych w połączeniu z dobrą odpornością na ścieranie. Specjalna budowa nie tylko powoduje świetną stabilność wymiarową, ale również pozwala na bezsmarowną i bezobsługową pracę dzięki smarom stałym. Pełną listę właściwości materiału uzupełnia wysoka odporność na brud i media. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® TX1 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. W aplikacji o dopuszczalnej temperaturze krótkotrwałej +170°C, dozwolony nacisk powierzchniowy nadal wynosi 100 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametremmateriału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur ® TX1 przy obciążeniach promieniowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne Prędkości powierzchniowe Typowe zastosowania łożysk ślizgowych iglidur ® TX1 obejmują ruchy wahliwe przy dużych obciążeniach oraz stosunkowo niskich prędkościach. Jednakże osiągnięcie większych prędkości obrotowych jest możliwe. Prędkości podane w tabeli 03 są wartościami progowymi dla małych obciążeń łożyska. Nie dostarczają żadnych wskazówek dotyczących odporności na zużycie przy tych parame- trach. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura iglidur ® TX1 jest materiałem bardzo stabilnym tempera- turowo. Materiał jest odporny na długotrwałe działanie temperatury +120°C, dzięki czemu może być stosowany w maszynach rolniczych, pojazdach użytkowych, czy sprzęcie budowlanym. Pressfit, czyli siła konieczna do wciśnięcia lub demontażu łożysk ślizgowych iglidur ® TX1 jest bardzo wysoka w całym zakresie temperatur. W rezultacie dodatkowe zabezpieczenie osiowe zwykle nie jest konieczne. Mimo, że siły te pozostają na wysokim poziomie, przy temperaturach przekraczających +100°C zauważalny jest ich spadek, w związku z czym w pewnych przypadkach konieczne może być zastosowanie zabezpie- czenia. Przy kalkulacji temperaturowej należy uwzględnić także ciepło tarcia powstające w węźle ciernym. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Proszę pamiętać, że chropowata powierzchnia ślizgowa spowoduje wzrost tarcia. Z drugiej strony wałki, które są za gładkie zwiększają współczynnik tarcia łożyska. Najbar- dziej rekomendowane wykończenie powierzchni (Ra) powinno mieścić się w zakresie 0,4 – 0,7 µm. Ponadto, współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur ® TX1 w dużej mierze zależy od prędkości oraz obciążenia. Wraz ze wzrostem prędkości powierzchniowej rośnie również współczynnik tarcia. Wraz ze wzrostem obciążenia współczynnik tarcia zmniejsza się. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,4 0,2 1,0 krótkotrwała m/s 0,9 0,5 2,0 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 40 30 20 10 0 Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco St52 azotowany Cromax 280X Cromax 482H Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch obrotowy przy współpracy z wałkami z różnych materiałów, p = 76 MPa, v = 0,01 m/s 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów W aplikacjach o dużym obciążeniu, rekomendowane jest stosowanie wałów utwardzonych. Dotyczy to szczególnie używania iglidur ® TX1. Jednakże akceptowalne poziomy zużycia są osiągalne na „miękkich” wałach w ruchu wahliwym, dla obciążeń nie przekraczających 100 MPa. Porównanie współczynników zużycia w ruchu obrotowym i wahliwym jest zaprezentowane na wykresie 07 i podkreśla, iż siła iglidur ® TX1 leży w aplikacjach wahliwych, heavy-duty. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® TX1 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dostosowuje się do podanych tolerancji. Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® TX1 +120°C 200 MPa Łożyskoślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] [mm] H7 [mm] h9 [mm] 20 – 40 +0,020 +0,150 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 40 – 70 +0,025 +0,175 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 70 – 80 +0,050 +0,200 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,09 – 0,37 0,09 0,04 0,04 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=