IGUS | łożyska dry-tech
461 460 Łożyska do skrajnie dużych obciążeń - aż do 200 MPa statycznie oraz 140 MPa dynamicznie Do zastosowań wahliwych przy ekstremalnych obciążeniach Wyjątkowa sztywność i trwałość zwłaszcza pod działaniem dużych obciążeń promieniowych w ruchu wahliwym, to charakterystyka łożysk ślizgowych wykonanych z nowego materiału serii iglidur ® TX1. Dzięki specjalnej technice wykonania przez nawijanie długich włókien, materiał posiada świetną stabilność wymiarową nawet przy wstrząsach oraz uderzeniach. ●● Odpowiednie do obciążeń statycznych sięgających 200 MPa ●● Odporne na zużycie ●● Wysoka odporność na media ●● Bezsmarowy ●● Odpowiednie do obciążeń dynamicznych sięgających 140 MPa ●● Bezobsługowy ●● Wysoka stabilność kształtu pod obciążeniem Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny rolnicze ●● Pojazdy przemysłu budowlanego oraz użyteczności publicznej ●● Maszyny ciężkie Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® TX1 iglidur ® TX1 +120°C 200 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/TX1 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 20,0 – 80,0 mm Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły: Strona 629 Półprodukty, płyta: Strona 651 Trybotaśma: Strona 657 Pierścienie tłokowe: Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane: Strona 581 Formowane części specjalne: Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® : Strona 783 iglidur ® TX1 +120°C 200 MPa Metoda testowa Właściwości ogólne Gęstość g/cm³ 2,10 Kolor szaro–zielony Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,5 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,09 – 0,37 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,89 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 12 000 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 55 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 220 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 200 Twardość D w skali Shore’a 94 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +120 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +170 Min. temperatura zastosowania °C –60 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 3 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 1 x 10 11 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 1 x 10 13 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® TX1 wynosi 0,2% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,5% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® TX1 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® TX1 są odporne na stałe promie- niowanie UV. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® TX1 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –60°C do +120°C 200 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=