IGUS | łożyska dry-tech
458 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 Q290SM-2023-20 25,0 28,0 30,0 Q290SM-2528-30 30,0 34,0 30,0 Q290SM-3034-30 30,0 34,0 40,0 Q290SM-3034-40 35,0 +0,050 +0,150 39,0 30,0 Q290SM-3539-30 35,0 39,0 40,0 Q290SM-3539-40 35,0 39,0 50,0 Q290SM-3539-50 40,0 44,0 40,0 Q290SM-4044-40 50,0 55,0 50,0 Q290SM-5055-50 60,0 +0,060 +0,180 65,0 60,0 Q290SM-6065-60 65,0 70,0 60,0 Q290SM-6570-60 70,0 75,0 60,0 Q290SM-7075-60 80,0 85,0 100,0 Q290SM-8085-100 iglidur ® Q290 +140°C 55 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q290 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) Faza w odniesieniu do d1 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q290 d1 [mm] Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.8 1.2 Przykład zamówienia: Q290SM-2023-20 - brak minimalnej ilości zamówienia. Q290 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 20 Wewnętrzna Ø d1 23 Zewnętrzna Ø d2 20 Długość całkowita b1 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online. www.igus.pl/24 Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/Q290 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Kiedy stosować? ● ● Przy bardzo dużych, stałych obciążeniach statycznych ● ● Do ruchów wahliwych w mocno obciążonych punktach ● ● Gdy występują nie tylko duże obciążenia, ale również wymagana jest odporność na wysokie temperatury oraz media Łożyska do skrajnie dużych obciążeń - aż do 200 MPa statycznie oraz 140 MPa dynamicznie Do zastosowań wahliwych przy ekstremalnych obciążeniach iglidur ® TX1 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy występują obciążenia znacznie niższe od 100 MPa iglidur ® G, iglidur ® Q2, iglidur ® Q ● ● Do ruchów obrotowych podczas pracy ciągłej iglidur ® W300, iglidur ® Z, iglidur ® G ● ● Dla zastosowań w wysokiej temperaturze o średnim poziomie obciążenia iglidur ® X, iglidur ® J350, iglidur ® H Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=