IGUS | łożyska dry-tech
45 44 ß iglidur ® G iglidur ® G1 iglidur ® M250 iglidur ® P210 iglidur ® P iglidur ® K iglidur ® GLW iglidur ® P230 iglidur ® J iglidur ® W300 iglidur ® J3 iglidur ® J350 iglidur ® J260 iglidur ® W360 iglidur ® L250 iglidur ® L350 iglidur ® L500 iglidur ® R iglidur ® D iglidur ® J200 iglidur ® X iglidur ® Z iglidur ® X6 iglidur ® V400 iglidur ® UW500 iglidur ® H1 iglidur ® H370 iglidur ® H iglidur ® C500 iglidur ® H2 iglidur ® A181 iglidur ® A350 iglidur ® A500 iglidur ® A180 iglidur ® A200 iglidur ® A160 iglidur ® A290 iglidur ® UW160 iglidur ® T220 iglidur ® Q2 iglidur ® Q iglidur ® Q290 iglidur ® TX1 iglidur ® F iglidur ® F2 iglidur ® H4 iglidur ® UW iglidur ® N54 iglidur ® G V0 iglidur ® J2 iglidur ® AB iglidur ® B iglidur ® C Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Prędkość obwodowa zawsze jest istotnym parametrem dla łożysk ślizgowych. Najważniejsza nie jest bezwzględna prędkość, lecz względna prędkość pomiędzy wałem i łożyskiem. Prędkość powierzchniowa jest wyrażana w metrach na sekundę [m/s] i obliczana bazując na prędkości n [obr./min.] korzystając z wzoru. Przy różnych prędkościach, jak na przykład ruchy wahliwe, wymagana jest średnia prędkość powierzchniowa v (patrz powyżej wzór). Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska ślizgowe iglidur ® zostały początkowo stworzone dla niskich oraz średnich prędkości przy operacji ciągłej. Tabela 01 prezentuje dopuszczalne prędkości powierzchniowe łożysk ślizgowych iglidur ® dla ruchów obrotowych, wahliwych oraz liniowych. Prędkości powierzchniowe są wartościami granicznymi dla minimalnego obciążenia łożyska. W praktyce, wartości graniczne są rzadko osiągane z powodu odwrotnej zależności pomiędzy obciążeniem i prędkością. Każdy wzrost nacisku prowadzi nieuchronnie do zmniejszenia dopuszczalnych prędkości powierzchniowych i odwrotnie. Limit prędkości jest determinowany przez właściwości termiczne łożyska. Jest to również powód dlaczego różne prędkości powierzchniowe występują przy różnych rodzajach ruchu. W przypadku ruchów liniowych można odprowadzić więcej ciepła przez wałek, ponieważ łożysko pracuje na dłuższej powierzchni wału. Prędkość powierzchniowa i zużycie Rozważania dotyczące dopuszczalnych prędkości powierzchniowych powinny obejmować również odporność na ścieranie łożyska ślizgowego. Wysokie prędkości powierzchniowe automatycznie powodują wysokie wskaźniki zużycia. Wraz ze wzrostem prędkości powierzchniowej, nie tylko szybkość zużycia wzrasta, ale również bezwzględne zużycie. Prędkość powierzchniowa i współczynnik tarcia W praktyce współczynnik tarcia łożysk ślizgowych jest wynikiem prędkości powierzchniowej. Wysokie prędkości powierzchniowe posiadają wyższe współczynniki tarcia niż niskie. Wykres 08 przedstawia tą relację na przykładzie wałka stalowego ze stali CF53 pod obciążeniem 0,7 MPa. Materiał Obrotowy Oscylacyjny Liniowy Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale 1,0 2,0 0,7 1,4 4,0 5,0 1,3 2,5 1,0 1,8 5,0 6,0 0,8 2,0 0,6 1,4 2,5 5,0 1,0 2,0 0,7 1,4 3,0 4,0 1,0 2,0 0,7 1,4 3,0 4,0 1,0 2,0 0,7 1,4 3,0 4,0 0,8 1,0 0,6 0,7 2,5 3,0 1,0 2,0 0,7 1,4 3,0 4,0 1,5 3,0 1,1 2,1 8,0 10,0 1,0 2,5 0,7 1,8 4,0 6,0 1,5 3,0 1,1 2,1 8,0 10,0 1,3 3,0 1,0 2,3 4,0 8,0 1,0 2,0 0,7 1,4 3,0 4,0 1,2 2,7 0,9 2,0 3,0 5,0 1,0 1,5 0,7 1,1 2,0 3,0 3,0 4,0 1,5 3,0 4,0 6,0 3,0 4,0 1,5 3,0 5,0 8,0 0,8 1,2 0,6 1,0 3,5 5,0 1,5 3,0 1,1 2,1 8,0 10,0 1,0 1,5 0,7 1,1 10,0 15,0 1,5 3,5 1,1 2,5 5,0 10,0 1,5 3,5 1,1 2,5 5,0 6,0 1,5 3,5 1,1 2,5 5,4 10,0 0,9 1,3 0,6 0,9 2,0 3,0 0,8 1,5 0,6 1,1 2,0 3,0 2,0 2,5 1,0 1,5 5,0 7,0 1,2 1,5 0,8 1,1 4,0 5,0 1,0 1,5 0,7 1,1 3,0 4,0 0,9 1,1 0,7 1,0 2,4 2,8 0,9 1,0 0,6 0,7 2,5 3,0 0,8 1,2 0,6 1,0 3,5 5,0 1,0 1,2 0,8 0,9 2,5 3,0 0,6 1,0 0,4 0,7 1,0 2,0 0,8 1,2 0,6 1,0 3,5 5,0 0,8 1,5 0,6 1,1 2,0 3,0 0,5 0,7 0,4 0,6 2,0 3,0 1,0 2,0 0,7 1,4 3,0 4,0 0,3 0,5 0,3 0,4 1,0 2,5 0,4 1,0 0,3 0,7 1,0 2,0 1,0 2,0 0,7 1,4 4,0 5,0 1,0 2,0 0,7 1,4 5,0 6,0 0,8 2,0 0,6 1,4 1,0 2,0 0,4 0,9 0,2 0,5 1,0 2,0 0,8 1,5 0,6 1,1 3,0 5,0 0,8 1,4 0,7 1,1 3,0 5,0 1,0 1,5 0,7 1,1 1,0 2,0 0,5 1,5 0,4 1,1 2,0 3,0 0,8 1,5 0,6 1,1 1,0 2,0 1,0 2,0 0,7 1,4 4,0 5,0 0,8 1,9 0,7 1,1 3,0 5,0 0,7 1,0 0,5 0,7 1,0 1,8 0,7 1,0 0,5 0,7 2,0 3,0 1,0 1,5 0,7 1,1 2,0 3,0 iglidur ® | Dane techniczne Prędkość powierzchniowa Tabela 01: Prędkości powierzchniowe łożysk iglidur ® w m/s; praca krótko i długotrwała Ruch obrotowy: Ruch wahliwy: Oznaczenia: d1 = Średnica wałka [mm] f = Częstotliwość na sekundę ß = Kąt ruchu na cykl [°] n = obr./min. [ ] v = n · d1 · π m 60 · 1 000 s [ ] v = d1 · π · 2 · ß f m · 360 1 000 s
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=