IGUS | łożyska dry-tech

457 456 iglidur ® Q290 +140°C 55 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q290 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q290 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (55 MPa przy +20°C) 25 20 15 10 5 0 0 +23 °C +60 °C 15 30 45 60 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® Q290 nie mają największej nośności statycznej w zestawieniu z innymi produk- tami iglidur ® , jednakże materiał wykazuje swoje zalety przy średnich i dużych, dynamicznych obciążeniach: osiągana jest ponadprzeciętna żywotność w trudnych zastosowaniach wahliwych, np. w maszynach rolniczych lub budowlanych, a zwłaszcza na „miękkich” wałach, co widać zarówno po zużyciu łożysk, jak i samych wałów! Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® Q290 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. W aplikacji o dopusz- czalnej temperaturze krótkotrwałej +180°C, dozwolony nacisk powierzchniowy nadal wynosi 10 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametremmateriału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur ® Q290 przy obciążeniach promieniowych. Te wysoce elastyczne wartości deformacji, nawet przy obciążeniach przewyższających 50 MPa, w znacznym stopniu pomagają utrzymać niskie zużycie, w bardzo trudnych warunkach środowiskowych takich jak obciążenia krawędziowe, uderzenia, czy wstrząsy. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne Prędkości powierzchniowe Typowe zastosowania dla łożysk ślizgowych iglidur ® Q290 obejmują ruchy wahliwe o średnich i dużych obciąże- niach przy stosunkowo małych prędkościach. Jednakże osiągnięcie większych prędkości obrotowych jest możliwe. Prędkości podane w tabeli 03 są wartościami progowymi dla małych obciążeń łożyska. Nie dostarczają żadnych wskazówek dotyczących odporności na zużycie przy tych parametrach. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Materiał jest odporny na długotrwałe działanie tempera- tury +140°C, dzięki czemu może być stosowany w maszynach rolniczych, pojazdach użytkowych, czy sprzęcie budowlanym. W przypadku temperatur powyżej +80°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Proszę pamiętać, że chropowata powierzchnia ślizgowa spowoduje wzrost tarcia. Współczynnik tarcia iglidur ® Q290 wzrasta wraz z prędkością (wykres 04). Natomiast jego wartość spada wraz ze wzrostem obciążenia promienio- wego, co pokazuje wykres 05. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 1,0 krótkotrwała m/s 2,0 1,4 2,0 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1 10 25 40 55 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s przy stali Cf53 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana St37 V2A X90 Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s 240 200 160 120 80 40 0 0 5 15 25 35 45 55 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Zazwyczaj, przy większych obciążeniach, począwszy od 10 MPa wzwyż, zaleca się zastosowanie utwardzo- nych wałów. Jednakże, praktyka ta nie jest stosowana, szczególnie w odniesienu do wałów pokrywanych warstwami chroniącymi przed korozją. Zatem, materiał iglidur ® Q290 ma duże znaczenie w takich zastoso- waniach. Wykres 08 obrazuje to bardzo wyraźnie w odniesieniu do sworzni ocynkowanych. Szczególnie dobre wyniki osiągane w ruchach wahliwych pokazuje wykres 07. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® Q290 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojek- towane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmonto- waniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standar- dowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® Q290 +140°C 55 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,14 – 0,26 0,09 0,04 0,04 iglidur ® Z iglidur ® Q290 Metalowe łożysko walcowane z warstwą poślizgową Brakpowodzenia * Wskaźnik zużycia [µm/km] Wykres 08: Zużycie wałów ocynkowanych w aplikacjach obrotowych przy p >50 MPa, v = 0.01 m/s * Wał St52 ocynkowany. Ilość cykli: 60 000. Testom poddano łożysko o średnicy 20 mm na 20 mm długości. Zastosowana siła wyniosła 30 400 N. Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=