IGUS | łożyska dry-tech
455 454 Wymagające aplikacje z użyciem nieutwardzonych wałków Do średnich i dużych obciążeń, zwłaszcza na nieutwardzonych wałach iglidur ® Q290 wykazuje wyjątkowo dużą żywotność w trudnych zastosowaniach wahliwych, jak to często ma miejsce w maszynach rolniczych, zwłaszcza przy „miękkich”, powlekanych wałach (np. ocynkowanych). Uszkodzenie sworzni jest tu minimalne. ●● Zalecane do „miękkich” wałków ●● Odpowiednie do dużych obciążeń krawędziowych ●● Odporne na temperatury do +140°C ●● Dobry stosunek wydajności do ceny ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny rolnicze ●● Pojazdy przemysłu budowlanego oraz użyteczności publicznej Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q290 iglidur ® Q290 +140°C 55 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q290 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 20,0 – 80,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły: Strona 629 Półprodukty, płyta: Strona 651 Trybotaśma: Strona 657 Pierścienie tłokowe: Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane: Strona 581 Formowane części specjalne: Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® : Strona 783 iglidur ® Q290 +140°C 55 MPa Metoda testowa Właściwości ogólne Gęstość g/cm³ 1,27 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 9,3 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,14 – 0,26 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,70 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 3074 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 97 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 68 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 55 Twardość D w skali Shore’a 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +140 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 7 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® Q290 wynosi 3% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 9,3% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® Q290 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® Q290 mają dobrą odporność na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® Q290 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +140°C 55 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=