IGUS | łożyska dry-tech
452 d1 d2 d4 d5 h d6 s Nr art. +0.25 –0.25 –0.12 +0.12 +0.375 +0.125 +0.2/–0.2 +0.12 –0.05 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 28 42 35 4 1 42 1,5 QTM-2842-015 32 54 4) 4 1 54 1,5 QTM-3254-015 iglidur ® Q +135°C 100 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Podkładki oporowe (typ T) d2 d1 s d5 d4 d6 h Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q Przykład zamówienia: QTM-2842-015 - brak minimalnej ilości zamówienia. Q Materiał iglidur ® T Podkładka oporowa M Metryczny 28 Wewnętrzna Ø d1 42 Zewnętrzna Ø d2 015 Grubość s Kiedy stosować? ● ● Gdy potrzeba trwałego łożyska ślizgowego do trudnych warunków pracy (maszyny rolnicze, budowlane itp.) wiążących się ze średnimi oraz dużymi obciążeniami dynamicznymi przy współpracy z „miękkimi” wałami Wymagające aplikacje z użyciem nieutwardzonych wałków Do średnich i dużych obciążeń, zwłaszcza na nieutwardzonych wałach iglidur ® Q290 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy występują stałe obciążenia statyczne większe niż 55 MPa iglidur ® G, iglidur ® Q, iglidur ® Q2 ● ● Gdy wymagane jest bardzo odporne na zużycie łożysko ślizgowe na „miękkich” wałach do niewielkich obciążeń iglidur ® J, iglidur ® J3 ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +140°C iglidur ® J350, iglidur ® Z Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online. www.igus.pl/24 Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/Q 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. 4) Konstrukcja bez otworu mocującego
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=