IGUS | łożyska dry-tech

451 450 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,020 +0,068 8,0 10,0 QSM-0608-10 8,0 +0,025 +0,083 10,0 8,0 QSM-0810-08 10,0 12,0 10,0 QSM-1012-10 12,0 +0,032 +0,102 14,0 10,0 QSM-1214-10 12,0 14,0 20,0 QSM-1214-20 16,0 18,0 8,0 QSM-1618-08 16,0 18,0 12,5 QSM-1618-12 16,0 18,0 20,0 QSM-1618-20 18,0 20,0 20,0 QSM-1820-20 20,0 +0,040 +0,124 22,0 15,0 QSM-2022-15 20,0 23,0 15,0 QSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 QSM-2023-20 20,0 23,0 25,0 QSM-2023-25 20,0 23,0 30,0 QSM-2023-30 25,0 28,0 25,0 QSM-2528-25 25,0 28,0 48,0 QSM-2528-48 30,0 34,0 20,0 QSM-3034-20 30,0 34,0 35,0 QSM-3034-35 30,0 34,0 40,0 QSM-3034-40 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 35,0 +0,050 +0,150 39,0 15,0 QSM-3539-15 35,0 39,0 30,0 QSM-3539-30 35,0 39,0 35,0 QSM-3539-35 35,0 39,0 50,0 QSM-3539-50 40,0 44,0 30,0 QSM-4044-30 40,0 44,0 40,0 QSM-4044-40 40,0 44,0 47,0 QSM-4044-47 45,0 50,0 25,2 QSM-4550-252 45,0 50,0 50,0 QSM-4550-50 50,0 55,0 50,0 QSM-5055-50 50,0 55,0 60,0 QSM-5055-60 50,0 55,0 80,0 QSM-5055-80 55,0 +0,060 +0,180 60,0 50,0 QSM-5560-50 60,0 65,0 50,0 QSM-6065-50 65,0 70,0 34,0 QSM-6570-34 70,0 75,0 50,0 QSM-7075-50 75,0 80,0 40,0 QSM-7580-40 80,0 85,0 60,0 QSM-8085-60 90,0 +0,072 +0,212 95,0 50,0 QSM-9095-50 iglidur ® Q +135°C 100 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: QSM-0608-10 - brak minimalnej ilości zamówienia. Q Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 06 Wewnętrzna Ø d1 08 Zewnętrzna Ø d2 10 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 –0,14 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 3,0 1,00 QFM-0608-03 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 QFM-0608-04 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 5,5 1,00 QFM-0810-05 8,0 10,0 15,0 6,0 1,00 QFM-0810-06 10,0 12,0 15,0 3,5 1,00 QFM-101215-035 10,0 12,0 18,0 6,0 1,00 QFM-1012-06 10,0 12,0 15,0 8,0 1,00 QFM-101215-08 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 QFM-1012-10 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 8,0 1,00 QFM-1214-08 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 QFM-1214-12 12,0 14,0 20,0 20,0 1,00 QFM-1214-20 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 QFM-1416-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 QFM-1618-17 18,0 20,0 26,0 5,0 1,00 QFM-182026-051 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 QFM-1820-12 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 –0,14 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,50 QFM-2023-21 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 QFM-2528-21 26,0 29,0 35,0 5,0 1,50 QFM-2629-05 27,0 30,0 38,0 20,0 1,50 QFM-2730-20 30,0 34,0 42,0 37,0 2,00 QFM-3034-37 35,0 +0,050 +0,150 39,0 47,0 26,0 2,00 QFM-3539-26 35,0 39,0 50,0 35,0 2,00 QFM-353950-35 40,0 44,0 52,0 14,0 2,00 QFM-4044-14 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 QFM-4044-40 50,0 55,0 63,0 10,0 2,00 QFM-5055-10 50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 QFM-5055-50 60,0 +0,060 +0,180 65,0 78,0 50,0 2,00 QFM-6065-50 70,0 75,0 83,0 50,0 2,00 QFM-7075-50 Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 iglidur ® Q +135°C 100 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: QFM-0608-04 - brak minimalnej ilości zamówienia. Q Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 06 Wewnętrzna Ø d1 08 Zewnętrzna Ø d2 04 Długość całkowita b1 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online. www.igus.pl/24 Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/Q 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. 2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=