IGUS | łożyska dry-tech
449 448 iglidur ® Q +135°C 100 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 135 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (100 MPa przy +20°C) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 +23 °C +60 °C 25 50 75 100 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® Q zostały opracowane specjalnie do ekstremalnych obciążeń. iglidur ® Q zalicza się do materiałów iglidur ® , które wykazują najlepszą odporność na znaczny wzrost temperatury spowodowanej tarciem, aż do maksymalnej temperatury zastosowania materiału. Dla nacisków powierzchniowych 25 MPa i więcej, przewyższa nawet łożyska wykonane z niezwykle odpornego na ścieranie iglidur ® W300. Odpowiednio dobrane stałe smary, precyzyjnie zintegrowane z materiałem, powodują, że praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® Q maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametremmateriału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. iglidur ® Q jest dobrym wyborem do wszelkich aplikacji, w których występują wysokie wartości PV, pochodzące głównie od obciążenia. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur ® Q przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym, maksymalnym nacisku powierzchniowym wynoszącym 100 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne Prędkości powierzchniowe Waplikacjach o ekstremalnych obciążeniach, łożyska ślizgowe iglidur ® Qmogą osiągać znaczne wartości współczynnika PV, w pracy na sucho. Choć największe zalety łożysk ślizgowych iglidur ® Q najlepiej widać w mocno obciążonych zastosowa- niach i niskich prędkościach, to znakomite współczynniki tarcia pozwalają tym łożyskom także na pracę przy większych prędkościach. Wartości podane w tabeli 03 pokazują wartości graniczne, przy których następuje znaczny wzrost tempera- tury, aż domaksymalnej temperatury zastosowania materiału. Wzrost ten jest spowodowany tarciem. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® Q utrzymują znakomitą odporność na zużycie nawet przy wysokich temperaturach. W przypadku temperatur powyżej +50°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Należy także pamiętać, iż współczynnik tarcia zwiększa się znacząco przy tempera- turach powyżej ok. +100°C. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Wiele łożysk z tworzywa sztucznego charakteryzuje się malejącym współczynnikiem tarcia przy rosnącym nacisku powierzchniowym podczas pracy na sucho. iglidur ® Q idzie dalejniżwiększość-poddużymobciążeniemmateriałzapewnia doskonały, niski współczynnik tarcia (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 5,0 krótkotrwała m/s 2,0 1,4 6,0 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 60 50 40 30 20 10 0 C45 St52 St52 azotowany St52 węgloazotowany w słonej kąpieli St52 ocynkowany 16MnCr5 ocynkowany na żółto 20MnV6, nieutwardzony, chromowany 38MnV S6, utwardzony, chromowany Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk p = 30 MPa, v = 0,01 m/s 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® Q. Zalety materiałów iglidur ® heavy-duty stają się widoczne od 30 MPa i więcej. iglidur ® Q wyróżnia się w szczególności. Inne materiały heavy-duty, takie jak iglidur ® Q2 oraz TX1, oferują najlepszą wydajność w zakresie zużycia przy pracy z wyższymi obciążeniami. iglidur ® Q oferuje uderzająco dobre właściwości zużycia przy pracy z wieloma różnymi materiałami wałów. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® Q to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypad- kach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® Q +135°C 100 MPa Łożyskoślizgowe Oprawa Wałek Ød1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,05 – 0,15 0,09 0,04 0,04 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=