IGUS | łożyska dry-tech
447 446 Szczyt stabilności wymiarowej Długa żywotność w zakresie średnich i dużych obciążeń iglidur ® Q jest rozwiązaniem ekonomicznym dla aplikacji o dużej ilości cykli przy ekstremalnych obciąże- niach. Łożyska ślizgowe wykonane z tego materiału mogą być stosowane we wszystkich rodzajach ruchu, ale najlepiej nadają się do zastosowań wahliwych. ●● Bardzo odporne na zużycie ●● Bardzo wysokie wartości PV ●● Niski współczynnik tarcia ●● Odporność na brud ●● Bezsmarowy ●● Standardowy zakres dostępny z magazynu ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny budowlane ●● Przemysł metalowy ●● Maszyny rolnicze ●● Technologia kolejowa ●● Drzwi i bramy Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q iglidur ® Q +135°C 100 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 90,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły: Strona 629 Półprodukty, płyta: Strona 651 Trybotaśma: Strona 657 Pierścienie tłokowe: Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane: Strona 581 Formowane części specjalne: Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® : Strona 783 iglidur ® Q +135°C 100 MPa Metoda testowa Właściwości ogólne Gęstość g/cm³ 1,40 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,9 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 4,9 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,05 – 0,15 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,55 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 4500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 120 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 89 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 100 Twardość D w skali Shore’a 83 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +135 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +155 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,23 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 5 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 15 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® Q wynosi w przybliżeniu 0,9% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 4,9% masy. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® Q . Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® Q są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Właściwości trybologiczne łożysk ślizgowych iglidur ® Q pozostają niezmiennie pod wpływem większości efektów atmosferycznych. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® Q o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +135°C 100 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=