IGUS | łożyska dry-tech
444 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 5,0 1,00 Q2FM-0507-05 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 Q2FM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 Q2FM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 Q2FM-0608-08 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 3,0 1,00 Q2FM-0810-03 8,0 10,0 15,0 5,5 1,00 Q2FM-0810-05 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 Q2FM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 Q2FM-0810-09 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 Q2FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 Q2FM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 Q2FM-1012-09 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 Q2FM-1012-10 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 Q2FM-1012-12 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 Q2FM-1012-17 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 7,0 1,00 Q2FM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 Q2FM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 Q2FM-1214-12 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 Q2FM-1214-17 14,0 16,0 22,0 5,0 1,00 Q2FM-1416-05 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 Q2FM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 Q2FM-1416-17 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 Q2FM-1517-09 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 Q2FM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 Q2FM-1517-17 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 Q2FM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 Q2FM-1618-17 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 Q2FM-1820-12 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 18,0 +0,032 +0,102 20,0 26,0 17,0 1,00 Q2FM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 Q2FM-1820-22 20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 11,5 1,50 Q2FM-2023-11 20,0 23,0 30,0 12,0 1,50 Q2FM-2023-12 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 Q2FM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 Q2FM-2023-21 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 Q2FM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 Q2FM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 Q2FM-2528-21 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 Q2FM-3034-16 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 Q2FM-3034-26 30,0 34,0 42,0 37,0 2,00 Q2FM-3034-37 30,0 34,0 42,0 40,0 2,00 Q2FM-3034-40 35,0 +0,050 +0,150 39,0 47,0 16,0 2,00 Q2FM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 Q2FM-3539-26 35,0 39,0 47,0 40,0 2,00 Q2FM-3539-40 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 Q2FM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 Q2FM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 Q2FM-4550-50 50,0 55,0 63,0 10,0 2,00 Q2FM-5055-10 50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 Q2FM-5055-50 60,0 +0,060 +0,180 65,0 73,0 60,0 2,00 Q2FM-6065-60 80,0 85,0 93,0 100,0 2,50 Q2FM-8085-100 100,0 +0,072 +0,212 105,0 125,0 90,0 2,50 Q2FM- 100105125-90 120,0 +0,085 +0,245 125,0 145,0 90,0 2,50 Q2FM- 120125145-90 iglidur ® Q2 +130°C 120 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q2 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q2 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: Q2FM-0507-05 - brak minimalnej ilości zamówienia. Q2 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 05 Wewnętrzna Ø d1 07 Zewnętrzna Ø d2 05 Długość całkowita b1 Kiedy stosować? ● ● Do zastosowań wahliwych ● ● Gdy wymagana jest duża odporność na zużycie, szczególnie przy ekstremalnych obciążeniach ● ● Dla bardzo dużych wartości PV ● ● Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia Szczyt stabilności wymiarowej Długa żywotność w zakresie średnich i dużych obciążeń iglidur ® Q Kiedy nie stosować? ● ● Do zastosowań pod wodą iglidur ® H370 ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +135°C iglidur ® H, iglidur ® X, iglidur ® Z ● ● W aplikacjach, które narażone są na duże obciążenia krawędziowe i udarowe iglidur ® Q2 2)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=