IGUS | łożyska dry-tech

439 438 Trwałe łożysko do wymagających aplikacji Wysoka odporność na zużycie w połączeniu z wytrzymałością na ściskanie przy dużych obciążeniach Tam, gdzie pojawiają się ograniczenia poprzednich materiałów iglidur ® , w zakresie ekstremalnych obciążeń i odporności na uderzenia, zaczyna się iglidur ® Q2. Przeznaczony do wymagających aplikacji wahliwych w skrajnych warunkach. ●● Odporne na zużycie ●● Dobry stosunek wydajności do ceny ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy ●● Wysoka stabilność kształtu pod obciążeniem ●● Odpowiednie do dużych nacisków Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny rolnicze ●● Pojazdy przemysłu budowlanego oraz użyteczności publicznej ●● Inżynieria mechaniczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Q2 iglidur ® Q2 +130°C 120 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q2 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 4,0 – 120,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły: Strona 649 Półprodukty, płyta: Strona 651 Trybotaśma: Strona 657 Pierścienie tłokowe: Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane: Strona 581 Formowane części specjalne: Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® : Strona 783 iglidur ® Q2 +130°C 120 MPa ​ Metoda testowa Właściwości ogólne Gęstość g/cm³ 1,46 ​ Kolor ​ beżowo– brązowy ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 1,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 4,6 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,22 – 0,42 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,70 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 8370 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 240 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 130 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 120 ​ Twardość D w skali Shore’a ​ 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +130 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +200 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 8 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® Q2 wynosi w przybliżeniu 1,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 4,6% masy. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® Q2 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® Q2 są odporne na stałe promie- niowanie UV. 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® Q2 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +130°C 120 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=