IGUS | łożyska dry-tech

435 434 Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Materiały łożysk ślizgowych do zastosowań heavy-duty Łożyska ślizgowe iglidur ® do dużych obciążeń łączą wysoką odporność na zużycie i zdolność wytrzymywania dużych (statycznych) obciążeń, uderzeń oraz nacisków krawędziowych. Każdy z materiałów z tego działu specjalizuje się dodatkowo w innej z powyżej wymienionych cech. Przez duże obciążenia należy rozumieć promieniowy nacisk powierzchniowy zaczynający się od 30 MPa, aż do ponad 100 MPa (100 MPa odpowiada obciążeniu 1000 kg działającemu na łożysko ślizgowe o wymiarach 10 x 10 mm). Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/Q2 iglidur ® Q2 Trwałe łożysko do wymagających aplikacji Temperatura [°C] 123) +130 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 120 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,50 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® Q Szczyt stabilności wymiarowej Temperatura [°C] 123) +135 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 100 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,19 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,90 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® Q290 Wymagające aplikacje z użyciem nieutwardzonych wałków Temperatura [°C] 123) +140 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 55 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,12 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,48 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® TX1 Łożyska do skrajnie dużych obciążeń – aż do 200 MPa statycznie oraz 140 MPa dynamicznie 123) maks. długotrwała temperatura pracy 124) maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C 125) najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, w ruchu obrotowym Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Duże obciążenia Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=