IGUS | łożyska dry-tech

431 430 iglidur ® T220 +100°C 40 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® T220 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/T220 120 100 80 60 40 20 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (40 MPa przy +20°C) 12,8 10,0 5,0 2,1 0,0 0 15 30 +23 °C +60 °C 45 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa iglidur ® T220 to specjalny materiał do zastosowań w przemyśle przetwórstwa tytoniu. Spełnia wymagania przemysłu tytoniowego (inżynierska baza danych). Materiał jest wolny od niepożądanych lub zakazanych składników, zgodnie z zaleceniami renomowanych producentów obowiązującymi od 2004 roku. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® T220 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Łożyska ślizgowe iglidur ® T220 można poddać obciąże- niom do dopuszczalnej granicy wynoszącej 40 MPa, odkształcenie sprężyste w temperaturze pokojowej wynosi mniej niż 2%. Dopuszczalne obciążenie ograniczają wyższe temperatury (wykres 03). Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Maksymalna prędkość łożysk ślizgowych iglidur ® T220 w zastosowaniach wiążących się z ciągłym ruchem obrotowym wynosi 0,4 m/s. Tarcie oraz związany z nim wzrost temperatury ogranicza dopuszczalne prędkości. Wynika z tego, iż przy pracy przerywanej lub ruchu liniowym możliwe do uzyskania są wyższe prędkości. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Elastyczność łożysk zależy od temperatury. Nawet temperatury tak niskie jak +60°C prowadzą do znacznego zwiększenia elastyczności. W przypadku temperatur powyżej +50°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Ze względu na spełnianie wymogów przemysłu przetwór- stwa tytoniu, współczynnik tarcia i zużycie iglidur ® T220 są gorsze w porównaniu z najlepszymi łożyskami ślizgowymi iglidur ® . Współczynnik tarcia maleje wraz z obciążeniem i tylko nieznacznie zwiększa się przy wyższych prędko- ściach. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,4 0,3 1,0 krótkotrwała m/s 1,0 0,7 2,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 pokazuje wyniki badań łożysk ślizgowych iglidur ® T220 przy współpracy z wałami z różnych materiałów. Wykres 07 pokazuje, że łożyska reagują dużym wzrostem zużycia, gdy obciążenie jest zwiększone. Dlatego należy zachować ostrożność, aby utrzymać obciążenia poniżej 5 MPa poprzez odpowiednie wymiaro- wanie łożyska. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® T220 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1-1 po wciśnięciu iglidur ® T220 +100°C 40 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Zakres produktów Łożyska ślizgowe iglidur ® T220 są wykonywane na specjalne zamówienie. Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,20 – 0,32 0,09 0,04 0,04

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=