IGUS | łożyska dry-tech
429 428 Do przemysłu tytoniowego Zgodny z wymogami FDA Łożyska ślizgowe składające się wyłącznie z materiałów “zalecanych” przez przemysł tytoniowy. Wolne od rakotwórczych dodatków takich jak, na przykład PTFE. ●● Materiał wolny od zabronionych składników zgodnie z życzeniami głównych producentów wyrobów tytoniowych ●● Zgodny z wymogami FDA ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł tytoniowy Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® T220 iglidur ® T220 +100°C 40 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/T220 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø – Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® T220 +100°C 40 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,28 Kolor biały Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,5 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,20 – 0,32 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,28 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1800 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 65 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 55 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 40 Twardość D w skali Shore‘a 76 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +100 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +160 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 11 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 10 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 10 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 Rozcieńczone zasady – Silne kwasy – Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory – Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® T220 wynosi w przybli- żeniu 0,3% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,5% masy. Wartości te są tak niskie, że rozszerzenie spowodo- wane absorpcją wilgoci należy wziąć pod uwagę jedynie w skrajnych przypadkach. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® T220. Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® T220 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® T220 nie są odporne na promie- niowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® T220 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +100°C 40 MPa - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=