IGUS | łożyska dry-tech

425 424 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,014 +0,054 4,0 3,0 UW160SM-0304-03 4,0 5,0 4,0 UW160SM-0405-04 5,0 +0,020 +0,068 7,0 5,0 UW160SM-0507-05 6,0 8,0 6,0 UW160SM-0608-06 8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 UW160SM-0810-10 10,0 12,0 10,0 UW160SM-1012-10 iglidur ® UW160 +90°C 15 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® UW160 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) Faza w odniesieniu do d1 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/UW160 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 f [mm] 0.3 0.5 Przykład zamówienia: UW160SM-0304-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. UW160 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,014 +0,054 4,5 7,5 5,0 0,75 UW160FM-0304-05 4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 UW160FM-0405-06 5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 7,0 1,00 UW160FM-0507-07 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 UW160FM-0608-06 8,0 +0,025 +0,083 10,0 14,0 10,0 1,00 UW160FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 UW160FM-1012-10 Przykład zamówienia: UW160FM-0304-05 - brak minimalnej ilości zamówienia. UW160 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 05 Długość całkowita b1 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 iglidur ® UW160 +90°C 15 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® UW160 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 f [mm] 0.3 0.5 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/UW160 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/UW160 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=