IGUS | łożyska dry-tech

421 420 Odpowiedni do kontaktu z wodą pitną : Zgodny z wymogami KTW iglidur ® UW160 jest trybologicznie zoptymalizowany do ciągłego działania w cieczach. Jego świetna odporność na czynniki chemiczne pozwala na zastosowanie nie tylko przy kontakcie z wodą pitną. ●● Odpowiedni do zastosowań w cieczach ●● Odpowiedni do kontaktu z wodą pitną (zgodny z wymogami KTW) ●● Wysoka odporność na media ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Technologia płynów ●● Pompy ●● Wodomierze Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® UW160 iglidur ® UW160 +90°C 15 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/UW160 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 10,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 646 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® UW160 +90°C 15 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,04 ​ Kolor ​ szary ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,1 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,17 – 0,31 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,22 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1349 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 22 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 32 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 15 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 60 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +100 ​ Min. temperatura zastosowania °C –50 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,50 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 18 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + do 0 Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® UW160 wynosi w przybli- żeniu 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,1% masy. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® UW160. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® UW160 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® UW160 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® UW160 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –50°C do +90°C 15 MPa - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=