IGUS | łożyska dry-tech
41 40 iglidur ® G iglidur ® M250 iglidur ® P iglidur ® GLW iglidur ® J iglidur ® W300 iglidur ® J3 iglidur ® J260 iglidur ® L250 iglidur ® R iglidur ® D iglidur ® J200 iglidur ® A180 iglidur ® A200 iglidur ® A290 iglidur ® T220 iglidur ® Q iglidur ® F iglidur ® UW iglidur ® B iglidur ® C iglidur ® K iglidur ® J350 iglidur ® X iglidur ® Z iglidur ® X6 iglidur ® V400 iglidur ® UW500 iglidur ® H1 iglidur ® H370 iglidur ® H iglidur ® H2 iglidur ® A350 iglidur ® A500 iglidur ® H4 iglidur ® G iglidur ® P iglidur ® J iglidur ® W300 iglidur ® Z iglidur ® V400 iglidur ® Q Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Rozwiązanie tradycyjne Twarde obudowy z miękką warstwą ślizgową. Każde smarowane łożysko oraz wiele łożysk bezobsługowych ze specjalnymi warstwami ślizgowymi, pracuje zgodnie z tą zasadą. Ta miękka warstwa ślizgowa nie jest zwykle wystarczająco wytrzymała. Przy dużych obciążeniach, nacisku krawędziowym lub ruchu oscylacyjnym jest ona szybko zużywana. Polimer bazowy z technicznymi włóknami Nacisk promieniowy przyłożony do powierzchni łożyska jest przenoszony przez materiał polimerowy. Wmiejscu kontaktu, materiał ten stanowi podporę dla wałka. Polimerowy materiał bazowy powoduje, że składniki smarujące nie podlegają za wysokiemu naciskowi powierzchniowemu. Materiał bazowy jest również wzmocniony włóknami technicznymi lub materiałami wypełniającymi. Materiały te stabilizują właściwości łożyska zwłaszcza pod ciągłym działaniem obciążenia. Włączamy samosmarowność Stałe smary są, jak mikroskopijne cząsteczki, osadzone w milionach maleńkich komór materiału. Z tych przestrzeni, łożyska ślizgowe uwalniają minimalne ilości smarów stałych podczas ruchu. Jest to wystarczające, aby zapewnić odpowiednie nasmarowanie najbliższej współpracującej powierzchni. Smary pomagają zmniejszyć współczynnik tarcia łożysk iglidur ® . Nie są niezbędne do działania łożyska, ale pełnią funkcję pomocniczą. Dzięki temu, że są osadzone w małych komorach, nie mogą być wypchnięte. Są zawsze obecne, gdy tylko wałek lub łożysko zostają wprawione w ruch. Rozwiązanie iglidur ® : efekt samosmarowania Wysokowydajne polimery, z których wykonane są łożyska ślizgowe iglidur ® , składają się z: ●● Polimer bazowy ●● Włókna i wypełniacze ●● Smary stałe Składniki nie są nakładane warstwowo , tylko mieszane razem jednorodnie. Zaleta takiej technologii jest oczywista gdy badamy wymagania powierzchni łożyska: 1. Współczynik tarcia determinowany przez powierzchnię łożyska, powinien być tak niski, jak to możliwe. 2. Powierzchnia nie może być usuwana przez siły działające na łożysko. 3. Siła zużywająca działa głównie na powierzchnię łożyska, dlatego łożysko musi być zdolne do wysokiej odporności. Jeden uniwersalny materiał, spełniający te 3 założenia na tym samym poziomie, niestety nie istnieje. Dlatego łożyska ślizgowe iglidur ® pracują inaczej. Różne składniki materiałów iglidur ® pozwalają łożyskom na osiągnięcie ich właściwości: ●● Polimer bazowy jest odpowiedzialny za odporność na zużycie. ●● Włókna oraz wypełniacze materiałów wzmacniają łożysko, aby mogło przenosić duże obciążenia oraz obciążenia krawędziowe. ●● Smary stałe powodują niezależne smarowanie łożyska i zapobiegają tarciu. Obraz 04: Granulat polimerowy, podstawowamieszanka bezsmarownych i przewidywalnych łożysk ślizgowych iglidur ® iglidur ® | Wysokowydajne polimery Właściwości oraz konstrukcja Obciążenie łożysk ślizgowych jest wyrażane za pomocą nacisków powierzchniowych (p) w MPa (odpowiadających N/mm 2 ). W tym celu, siła promieniowa jest rozłożona na powierzchni działania łożyska. Łożysko promieniowe: Podkładka ślizgowa: p = F d1 · b1 p = F (d2 2 - d1 2 ) · π 4 Oznaczenia: F obciążenie [N] d1 wewn. średnica łożyska w [mm] b1 długość łożyska w [mm] d2 zewn. średnica łożyska w [mm] Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy Parametrem porównawczym dla łożysk ślizgowych iglidur ® jest zalecany maksymalny nacisk statyczny, powierzchniowy [MPa] materiału, przy +20°C. Właściwości dla poszczególnych łożysk ślizgowych iglidur ® znacznie różnią się w tym zakresie. Wartość parametru [p] określa maksymalny dopuszczalny limit nacisków łożyska śilzgowego. Łożysko ślizgowe może przenieść takie naciski stale nie ulegając zniszczeniu. Podana wartość odnosi się do aplikacji statycznych, jedynie bardzo niskie prędkości do 0,01 m/s są dopuszczalne dla tego parametru. Wyższe naciski niż podane są możliwe jedynie, jeśli czas oddziaływania siły jest krótki. Właściwości materiału, strona 56 Obciążenie i temperatura Wykresy 02 i 03 przedstawiają maksymalny dopuszczalny statyczny nacisk powierzchniowy łożysk ślizgowych iglidur ® jako funkcji temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury, wartość stale maleje. Skorzystaj z możliwości obliczenia łożyska ślizgowego iglidur ® , aby móc wcześniej przewidzieć te efekty lub określić efektywne temperatury do testu. Nacisk i prędkość Wraz ze zmniejszaniem obciążenia promieniowego działającego na łożysko, dopuszczalna prędkość powierzchniowa się zwiększa. Wynikiem nacisku [p] oraz prędkości [v] jest tak zwana wartość pv, która można zrozumieć jako ciepło spowodowane tarciem powstające w łożysku. Ta relacja została przedstawiona na wykresie pv, znajdującym się jako pierwszy w rozdziałach dotyczących każdego materiału iglidur ® . Wykres 02–03: Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury Wykres 04: Zużycie łożysk ślizgowych iglidur ® pod wpływem średnich i wysokich nacisków iglidur ® | Dane techniczne Obciążenie Nacisk powierzchniowy [MPa] 120 100 80 60 40 20 0 20 50 80 120 150 Temperatura [°C] Nacisk powierzchniowy [MPa] 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Temperatura [°C] Zużycie [μm/km] 100 10 1 5 10 20 45 Obciążenie [MPa]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=