IGUS | łożyska dry-tech
413 412 Solidny, o wysokiej odporności na ścieranie Łożyska ślizgowe spełniają wymagania BfR (Niemiecki Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka) dotyczące kontaktu z żywnością. Zostały stworzone do stosowania przy średnich i dużych obciążeniach. ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Ciche ●● Bezsmarowe ●● Bezobsługowe ●● Standardowy asortyment wyrobów dostępny z magazynu Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł spożywczy Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A290 iglidur ® A290 +140°C 70 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A290 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® A290 +140°C 70 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,41 Kolor biały Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 1,7 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 7,3 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,13 – 0,40 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,23 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 8800 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 250 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 91 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 70 Twardość D w skali Shore‘a 88 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +140 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 7 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 11 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® A290 wynosi w przybli- żeniu 1,7% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 7,3% masy. Wada, którą należy uwzględnić we wszystkich zastosowaniach w wilgotnych i mokrych obszarach. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® A290 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV iglidur ® A290 jest odporny na promieniowanie UV, ale może mieć ono wpływ na jego właściwości trybologiczne. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® A290 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +140°C 70 MPa - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=