IGUS | łożyska dry-tech
401 400 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1,0 +0,020 +0,080 3,0 5,0 2,0 1,00 AFM-0103-02 1,5 4,0 6,0 2,0 1,00 AFM-0104-02 2,0 5,0 8,0 3,0 1,50 AFM-0205-03 2,5 6,0 9,0 3,0 1,50 AFM-0206-03 3,0 6,0 9,0 4,0 1,50 AFM-0306-04 4,0 +0,030 +0,105 8,0 12,0 4,0 2,00 AFM-0408-04 4,0 8,0 12,0 6,0 2,00 AFM-0408-06 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 AFM-0507-05 5,0 9,0 13,0 5,0 2,00 AFM-0509-05 5,0 9,0 13,0 6,0 2,00 AFM-0509-06 5,0 9,0 13,0 8,0 2,00 AFM-0509-08 6,0 10,0 14,0 4,0 2,00 AFM-0610-04 6,0 10,0 14,0 6,0 2,00 AFM-0610-06 6,0 10,0 14,0 10,0 2,00 AFM-0610-10 6,0 12,0 14,0 6,0 3,00 AFM-0612-06 6,0 12,0 14,0 10,0 3,00 AFM-0612-10 7,0 +0,040 +0,130 11,0 15,0 8,0 2,00 AFM-0711-08 8,0 11,0 13,0 8,0 2,00 AFM-0811-08 8,0 12,0 16,0 6,0 2,00 AFM-0812-06 8,0 12,0 16,0 8,0 2,00 AFM-0812-08 8,0 12,0 16,0 12,0 2,00 AFM-0812-12 8,0 12,0 16,0 22,0 2,00 AFM-0812-22 8,0 14,0 18,0 6,0 3,00 AFM-0814-06 8,0 14,0 18,0 10,0 3,00 AFM-0814-10 9,0 14,0 19,0 6,0 2,00 AFM-0914-06 9,0 14,0 19,0 10,0 2,00 AFM-0914-10 9,0 14,0 19,0 14,0 2,00 AFM-0914-14 10,0 16,0 22,0 6,0 3,00 AFM-1016-06 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 10,0 +0,040 +0,130 16,0 22,0 8,0 3,00 AFM-1016-08 10,0 16,0 22,0 10,0 3,00 AFM-1016-10 10,0 16,0 20,0 10,0 3,00 AFM-101620-10 10,0 16,0 22,0 16,0 3,00 AFM-1016-16 12,0 +0,050 +0,160 14,0 20,0 12,0 1,00 AFM-1214-12 12,0 18,0 24,0 8,0 3,00 AFM-1218-08 12,0 18,0 22,0 10,0 3,00 AFM-1218-10 12,0 18,0 24,0 12,0 3,00 AFM-1218-12 12,0 18,0 22,0 15,0 3,00 AFM-1218-15 12,0 18,0 22,0 20,0 3,00 AFM-1218-20 14,0 20,0 25,0 10,0 3,00 AFM-1420-10 14,0 20,0 25,0 15,0 3,00 AFM-1420-15 14,0 20,0 25,0 20,0 3,00 AFM-1420-20 15,0 21,0 27,0 10,0 3,00 AFM-1521-10 15,0 21,0 27,0 15,0 3,00 AFM-1521-15 15,0 21,0 27,0 20,0 3,00 AFM-1521-20 15,0 21,0 27,0 25,0 3,00 AFM-1521-25 16,0 22,0 28,0 12,0 3,00 AFM-1622-12 16,0 22,0 28,0 15,0 3,00 AFM-1622-15 16,0 22,0 28,0 20,0 3,00 AFM-1622-20 16,0 22,0 28,0 25,0 3,00 AFM-1622-25 18,0 24,0 30,0 12,0 3,00 AFM-1824-12 18,0 24,0 30,0 18,0 3,00 AFM-1824-18 18,0 24,0 30,0 20,0 3,00 AFM-1824-20 18,0 24,0 30,0 30,0 3,00 AFM-1824-30 20,0 +0,065 +0,195 26,0 32,0 15,0 3,00 AFM-2026-15 20,0 26,0 32,0 20,0 3,00 AFM-2026-20 20,0 26,0 32,0 30,0 3,00 AFM-2026-30 iglidur ® A200 +80°C 18 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A200 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 2795 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A200 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: AFM-0103-02 - brak minimalnej ilości zamówienia. A200 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 01 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 02 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 22,0 +0,065 +0,195 28,0 34,0 15,0 3,00 AFM-2228-15 22,0 28,0 34,0 20,0 3,00 AFM-2228-20 22,0 28,0 34,0 30,0 3,00 AFM-2228-30 24,0 30,0 36,0 15,0 3,00 AFM-2430-15 24,0 30,0 36,0 20,0 3,00 AFM-2430-20 24,0 30,0 36,0 30,0 3,00 AFM-2430-30 25,0 32,0 38,0 20,0 4,00 AFM-2532-20 25,0 32,0 38,0 30,0 4,00 AFM-2532-30 25,0 32,0 38,0 40,0 4,00 AFM-2532-40 27,0 34,0 40,0 20,0 4,00 AFM-2734-20 27,0 34,0 40,0 30,0 4,00 AFM-2734-30 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 27,0 +0,065 +0,195 34,0 40,0 40,0 4,00 AFM-2734-40 28,0 36,0 42,0 20,0 4,00 AFM-2836-20 28,0 36,0 42,0 30,0 4,00 AFM-2836-30 28,0 36,0 42,0 40,0 4,00 AFM-2836-40 30,0 38,0 44,0 20,0 4,00 AFM-3038-20 30,0 38,0 44,0 30,0 4,00 AFM-3038-30 30,0 38,0 44,0 40,0 4,00 AFM-3038-40 32,0 +0,080 +0,240 40,0 46,0 20,0 4,00 AFM-3240-20 32,0 40,0 46,0 30,0 4,00 AFM-3240-30 32,0 40,0 46,0 40,0 4,00 AFM-3240-40 iglidur ® A200 +80°C 18 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/A200 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=