IGUS | łożyska dry-tech
399 398 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 1,0 +0,020 +0,080 3,0 2,0 ASM-0103-02 1,5 4,0 2,0 ASM-0104-02 2,0 5,0 2,0 ASM-0205-02 2,0 5,0 3,0 ASM-0205-03 2,5 6,0 3,0 ASM-0206-03 3,0 5,0 3,0 ASM-0305-03 3,0 5,0 4,0 ASM-0305-04 3,0 6,0 3,0 ASM-0306-03 3,0 6,0 4,0 ASM-0306-04 4,0 +0,030 +0,105 7,0 3,0 ASM-0407-03 4,0 7,0 4,0 ASM-0407-04 4,0 7,0 6,0 ASM-0407-06 4,0 8,0 6,0 ASM-0408-06 5,0 8,0 4,0 ASM-0508-04 5,0 8,0 5,0 ASM-0508-05 5,0 8,0 8,0 ASM-0508-08 5,0 9,0 5,0 ASM-0509-05 5,0 9,0 8,0 ASM-0509-08 6,0 8,0 10,0 ASM-0608-10 6,0 9,0 6,0 ASM-0609-06 6,0 10,0 4,0 ASM-0610-04 6,0 10,0 6,0 ASM-0610-06 6,0 10,0 10,0 ASM-0610-10 6,0 12,0 6,0 ASM-0612-06 6,0 12,0 10,0 ASM-0612-10 7,0 +0,040 +0,130 10,0 5,0 ASM-0710-05 7,0 10,0 8,0 ASM-0710-08 8,0 10,0 6,0 ASM-0810-06 8,0 10,0 8,0 ASM-0810-08 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 8,0 +0,040 +0,130 10,0 10,0 ASM-0810-10 8,0 11,0 8,0 ASM-0811-08 8,0 11,0 12,0 ASM-0811-12 8,0 12,0 6,0 ASM-0812-06 8,0 12,0 8,0 ASM-0812-08 8,0 12,0 10,0 ASM-0812-10 8,0 12,0 12,0 ASM-0812-12 8,0 14,0 6,0 ASM-0814-06 8,0 14,0 10,0 ASM-0814-10 9,0 12,0 14,0 ASM-0912-14 10,0 12,0 10,0 ASM-1012-10 10,0 14,0 6,0 ASM-1014-06 10,0 14,0 8,0 ASM-1014-08 10,0 14,0 10,0 ASM-1014-10 10,0 14,0 16,0 ASM-1014-16 10,0 16,0 6,0 ASM-1016-06 10,0 16,0 10,0 ASM-1016-10 10,0 16,0 16,0 ASM-1016-16 12,0 +0,050 +0,160 14,0 20,0 ASM-1214-20 12,0 16,0 15,0 ASM-1216-15 12,0 16,0 20,0 ASM-1216-20 12,0 18,0 8,0 ASM-1218-08 12,0 18,0 10,0 ASM-1218-10 12,0 18,0 15,0 ASM-1218-15 12,0 18,0 20,0 ASM-1218-20 14,0 16,0 10,0 ASM-1416-10 14,0 16,0 15,0 ASM-1416-15 14,0 16,0 20,0 ASM-1416-20 14,0 20,0 10,0 ASM-1420-10 iglidur ® A200 +80°C 18 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® A200 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 2795 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/A200 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: ASM-0103-02 - brak minimalnej ilości zamówienia. A200 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 01 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 02 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 14,0 +0,050 +0,160 20,0 15,0 ASM-1420-15 14,0 20,0 20,0 ASM-1420-20 15,0 17,0 10,0 ASM-1517-10 15,0 17,0 15,0 ASM-1517-15 15,0 21,0 10,0 ASM-1521-10 15,0 21,0 15,0 ASM-1521-15 15,0 21,0 20,0 ASM-1521-20 16,0 18,0 12,0 ASM-1618-12 16,0 18,0 20,0 ASM-1618-20 16,0 20,0 20,0 ASM-1620-20 16,0 20,0 25,0 ASM-1620-25 16,0 22,0 12,0 ASM-1622-12 16,0 22,0 15,0 ASM-1622-15 16,0 22,0 16,0 ASM-1622-16 16,0 22,0 20,0 ASM-1622-20 16,0 22,0 25,0 ASM-1622-25 18,0 24,0 12,0 ASM-1824-12 18,0 24,0 20,0 ASM-1824-20 18,0 24,0 30,0 ASM-1824-30 20,0 +0,065 +0,195 23,0 15,0 ASM-2023-15 20,0 23,0 20,0 ASM-2023-20 20,0 25,0 15,0 ASM-2025-15 20,0 25,0 20,0 ASM-2025-20 20,0 25,0 30,0 ASM-2025-30 20,0 26,0 15,0 ASM-2026-15 20,0 26,0 20,0 ASM-2026-20 20,0 26,0 30,0 ASM-2026-30 22,0 26,0 15,0 ASM-2226-15 22,0 28,0 10,0 ASM-2228-10 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 22,0 +0,065 +0,195 28,0 15,0 ASM-2228-15 22,0 28,0 20,0 ASM-2228-20 22,0 28,0 30,0 ASM-2228-30 24,0 30,0 15,0 ASM-2430-15 24,0 30,0 20,0 ASM-2430-20 24,0 30,0 30,0 ASM-2430-30 25,0 28,0 12,0 ASM-2528-12 25,0 28,0 20,0 ASM-2528-20 25,0 30,0 20,0 ASM-2530-20 25,0 30,0 30,0 ASM-2530-30 25,0 30,0 40,0 ASM-2530-40 25,0 32,0 20,0 ASM-2532-20 25,0 32,0 30,0 ASM-2532-30 25,0 32,0 40,0 ASM-2532-40 26,0 30,0 20,0 ASM-2630-20 26,0 32,0 30,0 ASM-2632-30 27,0 34,0 20,0 ASM-2734-20 27,0 34,0 30,0 ASM-2734-30 27,0 34,0 40,0 ASM-2734-40 28,0 33,0 20,0 ASM-2833-20 28,0 36,0 20,0 ASM-2836-20 28,0 36,0 30,0 ASM-2836-30 28,0 36,0 40,0 ASM-2836-40 30,0 38,0 20,0 ASM-3038-20 30,0 38,0 30,0 ASM-3038-30 30,0 38,0 40,0 ASM-3038-40 32,0 +0,080 +0,240 40,0 20,0 ASM-3240-20 32,0 40,0 30,0 ASM-3240-30 32,0 40,0 40,0 ASM-3240-40 iglidur ® A200 +80°C 18 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/A200 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=